norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Ruedas dentadas cilíndricas de acero, módulo 1, dentado fresado, dentado recto, ángulo de presión de 20°, forma B, sin cubo
22400_B

Ruedas dentadas cilíndricas de acero, módulo 1, dentado fresado,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero 1.0503 (C45).Versión:Dentado fresado recto.
Ángulo de presión de 20°, acabado natural.
Indicación:Las ruedas dentadas cilíndricas disponen de un agujero de centrado o están preperforadas (esto puede variar en función de la técnica de producción). Por eso, la medida D2 indicada en la tabla constituye el valor máximo de la perforación con la que se suministran las ruedas dentadas. En esta perforación previa / perforación de centrado, el cliente puede realizar un agujero de referencia, un agujero de referencia con ranura o una perforación roscada. Alternativamente, el cliente puede utilizar también casquillos para reducir el diámetro.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 22400_B Ruedas dentadas cilíndricas de acero, módulo 1, dentado fresado, dentado recto, ángulo de presión de 20°, forma B, sin cubo 211 kB

Planos

Ruedas dentadas cilíndricas de acero, módulo 1, dentado fresado, dentado recto, ángulo de presión de 20°, forma B, sin cubo

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

Número
de
dientes
DD1D2
máx.
BCADAcc.PrecioPedir
22400-0210150072B7274721215 21.34 €
22400-0210150075B7577751215 23.39 €
22400-0210150076B7678761215 23.93 €
22400-0210150080B8082801215 24.05 €
22400-0210150085B8587851215 26.36 €
22400-0210150090B9092901215 27.05 €
22400-0210150095B9597951215 29.45 €
22400-0210150100B1001021001215 31.90 €
22400-0210150110B1101121101215 35.67 €
22400-0210150114B1141161141215 38.51 €
22400-0210150120B1201221201215 39.86 €
22400-0210150127B1271291271215 43.50 €