Conjuntos de rueda helicoidal de paso derecho Distancia entre ejes de 17 mm
22500

Conjuntos de rueda helicoidal de paso derecho Distancia entre...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Tornillo sinfín de acero.
Rueda helicoidal de CuZn37Mn3Al2PbSi-S40.
Versión:Tornillo sinfín de avance derecho, templado por cementación HV 620 – 700, cantos y perforación pulidos.Indicación de pedido:Las ruedas/tornillos sinfín solo se pueden combinar con la misma distancia entre ejes y la misma relación de transmisión respecto a un conjunto de rueda helicoidal.Indicación:Los conjuntos de rueda helicoidal están formados por un tornillo sinfín, y una rueda helicoidal. Sirven para fabricar engranajes helicoidales con eje en ángulo de 90º. Los engranajes helicoidales permiten hacer transmisiones muy grandes a lento en solo un paso.

El dentado presenta laterales en forma de K y su ángulo de ataque es de 15º. Los conjuntos de rueda helicoidal se suministran ya perforados.

Los pares de salida T2 indicados son los pares permitidos para la rueda helicoidal. Son aplicables a una velocidad de entrada al tornillo sinfín de 2800 rpm.

Los conjuntos de rueda helicoidal son aptos para funcionamiento continuo a altas revoluciones y altos momentos de torsión.
Atención:22500-171002: Tornillo sinfín solo pulido.
22500-172002: Rueda helicoidal dentada.

22500-171050: El tornillo sinfín tiene un diámetro del cubo de 9 mm.
Indicación sobre el dibujo:
1) Pulido
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 22500 Conjuntos de rueda helicoidal de paso derecho Distancia entre ejes de 17 mm 709 kB
 Technical information for worm gears 292 kB

Planos

Conjuntos de rueda helicoidal de paso derecho Distancia entre ejes de 17 mm

Selección/filtro de artículos

ReferenciaImagen

DescripciónRelación de transmisiónÁngulo de pendienteMóduloZ1D1D3Z2D2D4Par de salida T2
(Nm)
Grasa mineral
Par de salida T2
(Nm)
Aceite mineral
Par de salida T2
(Nm)
Aceite sintético
CADAcc.PrecioPedir
22500-171002sin fin-48° 150,9810,1511,95---1,11,31,6 28,59 €
22500-172002rueda helicoidal2,25:148° 150,9---1823,8525,631,11,31,6 16,68 €
22500-171004sin fin-21° 500,75612,113,6---1,722,6 28,59 €
22500-172004rueda helicoidal4,5:121° 500,75---2721,924,61,722,6 16,68 €
22500-171005sin fin-21° 370,7611,412,8---1,82,22,7 28,59 €
22500-172005rueda helicoidal5:121° 370,7---3022,624,61,82,22,7 16,68 €
22500-171007sin fin-14° 41312,3414,34---1,61,92,4 26,77 €
22500-172007rueda helicoidal7:114° 41---2121,6624,61,61,92,4 16,68 €
22500-171009sin fin-9° 400,75313,414,9---1,51,82,2 26,77 €
22500-172009rueda helicoidal9:19° 400,75---2720,622,71,51,82,2 16,68 €
22500-171010sin fin-11° 480,7531112,5---1,92,32,8 26,77 €
22500-172010rueda helicoidal10:111° 480,75---302324,61,92,32,8 16,68 €
22500-171015sin fin-7° 380,75211,312,8---1,92,32,8 26,77 €
22500-172015rueda helicoidal15:17° 380,75---3022,724,61,92,32,8 16,68 €
22500-171025sin fin-4° 320,9111,413,2---1,82,22,7 27,61 €
22500-172025rueda helicoidal25:14° 320,9---2522,624,61,82,22,7 18,07 €
22500-171030sin fin-3° 450,75111,4512,95---1,92,32,8 27,61 €
22500-172030rueda helicoidal30:13° 450,75---3022,5524,61,92,32,8 18,07 €
22500-171040sin fin-2° 30,5113,9814,98---1,41,72,1 27,61 €
22500-172040rueda helicoidal40:12° 30,5---4020,0221,61,41,72,1 18,07 €
22500-171050sin fin-3° 120,518,959,95---11,21,5 34,20 €
22500-172050rueda helicoidal50:13° 120,5---5025,0527,211,21,5 20,14 €
22500-171060sin fin-2° 180,419,9510,75---1,61,92,4 34,20 €
22500-172060rueda helicoidal60:12° 180,4---6024,05261,61,92,4 20,14 €
22500-171075sin fin-1° 280,3111,7412,34---1,51,82,2 34,20 €
22500-172075rueda helicoidal75:11° 280,3---7522,26241,51,82,2 20,14 €
22500-171080sin fin-1° 430,311010,84---1,51,82,2 34,20 €
22500-172080rueda helicoidal80:11° 430,3---802425,11,51,82,2 20,14 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40