norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Conjuntos de rueda helicoidal de paso derecho Distancia entre ejes de 22,62 mm
22500

Conjuntos de rueda helicoidal de paso derecho Distancia entre...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Tornillo sinfín de acero.
Rueda helicoidal de CuZn37Mn3Al2PbSi-S40.
Versión:Tornillo sinfín de avance derecho, templado por cementación HV 620 – 700, cantos y perforación pulidos.Indicación de pedido:Las ruedas/tornillos sinfín solo se pueden combinar con la misma distancia entre ejes y la misma relación de transmisión respecto a un conjunto de rueda helicoidal.Indicación:Los conjuntos de rueda helicoidal están formados por un tornillo sinfín, y una rueda helicoidal. Sirven para fabricar engranajes helicoidales con eje en ángulo de 90º. Los engranajes helicoidales permiten hacer transmisiones muy grandes a lento en solo un paso.

El dentado presenta laterales en forma de K y su ángulo de ataque es de 15º. Los conjuntos de rueda helicoidal se suministran ya perforados.

Los pares de salida T2 indicados son los pares permitidos para la rueda helicoidal. Son aplicables a una velocidad de entrada al tornillo sinfín de 2800 rpm.

Los conjuntos de rueda helicoidal son aptos para funcionamiento continuo a altas revoluciones y altos momentos de torsión.
Indicación sobre el dibujo:
1) Pulido
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 22500 Conjuntos de rueda helicoidal de paso derecho Distancia entre ejes de 22,62 mm 709 kB
 Indicación técnica para juegos de engranajes de tornillo sinfín 300 kB

Planos

Conjuntos de rueda helicoidal de paso derecho Distancia entre ejes de 22,62 mm

Selección/filtro de artículos

ReferenciaImagen

DescripciónRelación de transmisiónÁngulo de pendienteMóduloZ1D1D3Z2D2D4Par de salida T2
(Nm)
Grasa mineral
Par de salida T2
(Nm)
Aceite mineral
Par de salida T2
(Nm)
Aceite sintético
CADAcc.PrecioPedir
22500-221003Sin Fin-17° 361723,1525,15---2,22,63,3 43.57 €
22500-222003Rueda Helicoidal3:117° 361---2122,0924,82,22,63,3 33.97 €
22500-221004Sin Fin-19° 321,25518,721,2---3,64,35,4 43.57 €
22500-222004Rueda Helicoidal4:119° 321,25---2026,5429,83,64,35,4 33.97 €
22500-221007Sin Fin-11° 461,25318,420,9---3,64,35,4 34.99 €
22500-222007Rueda Helicoidal7:111° 461,25---2126,8429,83,64,35,4 33.61 €
22500-221010Sin Fin-7° 411,25218,721,2---3,44,15,1 34.99 €
22500-222010Rueda Helicoidal10,5:17° 411,25---2126,5429,83,44,15,1 33.61 €
22500-221021Sin Fin-3° 481,25118,921,4---3,44,15,1 34.99 €
22500-222021Rueda Helicoidal21:13° 481,25---2126,3429,83,44,15,1 33.61 €
22500-221030Sin Fin-2° 500,9118,220---3,64,35,4 38.11 €
22500-222030Rueda Helicoidal30:12° 500,9---3027,0429,83,64,35,4 34.98 €
22500-221040Sin Fin-2° 200,7117,218,6---3,94,75,8 38.11 €
22500-222040Rueda Helicoidal40:12° 200,7---4028,0429,83,94,75,8 34.98 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83