norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Conjuntos de rueda helicoidal de paso derecho Distancia entre ejes de 31 mm
22500

Conjuntos de rueda helicoidal de paso derecho Distancia entre...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Tornillo sinfín de acero.
Rueda helicoidal de CuZn37Mn3Al2PbSi-S40.
Versión:Tornillo sinfín de avance derecho, templado por cementación HV 620 – 700, cantos y perforación pulidos.Indicación de pedido:Las ruedas/tornillos sinfín solo se pueden combinar con la misma distancia entre ejes y la misma relación de transmisión respecto a un conjunto de rueda helicoidal.Indicación:Los conjuntos de rueda helicoidal están formados por un tornillo sinfín, y una rueda helicoidal. Sirven para fabricar engranajes helicoidales con eje en ángulo de 90º. Los engranajes helicoidales permiten hacer transmisiones muy grandes a lento en solo un paso.

El dentado presenta laterales en forma de K y su ángulo de ataque es de 15º. Los conjuntos de rueda helicoidal se suministran ya perforados.

Los pares de salida T2 indicados son los pares permitidos para la rueda helicoidal. Son aplicables a una velocidad de entrada al tornillo sinfín de 2800 rpm.

Los conjuntos de rueda helicoidal son aptos para funcionamiento continuo a altas revoluciones y altos momentos de torsión.
Indicación sobre el dibujo:
1) Pulido
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 22500 Conjuntos de rueda helicoidal de paso derecho Distancia entre ejes de 31 mm 709 kB
 Indicación técnica para juegos de engranajes de tornillo sinfín 300 kB

Planos

Conjuntos de rueda helicoidal de paso derecho Distancia entre ejes de 31 mm

Selección/filtro de artículos

ReferenciaImagen

DescripciónRelación de transmisiónÁngulo de pendienteMóduloZ1D1D3Z2D2D4Par de salida T2
(Nm)
Grasa mineral
Par de salida T2
(Nm)
Aceite mineral
Par de salida T2
(Nm)
Aceite sintético
CADAcc.PrecioPedir
22500-311002Sin Fin-45° 151,251017,620,1---4,45,36,6 40.81 €
22500-312002Rueda Helicoidal2,5:145° 151,25---2544,446,94,45,36,6 34.73 €
22500-311003Sin Fin-35° 101,151019,9722,27---4,55,46,7 40.81 €
22500-312003Rueda Helicoidal3:135° 101,15---3042,0344,54,55,46,7 34.73 €
22500-311004Sin Fin-25° 241,25720,422,9---910,813,5 42.22 €
22500-312004Rueda Helicoidal4,28:125° 241,25---3041,645910,813,5 30.96 €
22500-311005Sin Fin-23° 461,3619,3521,95---9,511,414,2 42.22 €
22500-312005Rueda Helicoidal5:123° 461,3---3042,6546,59,511,414,2 30.96 €
22500-311006Sin Fin-18° 131,3520,823,4---7,69,111,4 42.22 €
22500-312006Rueda Helicoidal6:118° 131,3---3041,2457,69,111,4 30.96 €
22500-311007Sin Fin-20° 321,5417,120,1---9,711,614,5 42.22 €
22500-312007Rueda Helicoidal7:120° 321,5---2844,948,89,711,614,5 30.96 €
22500-311008Sin Fin-19° 491,75315,519---101215 42.22 €
22500-312008Rueda Helicoidal8,33:119° 491,75---2546,551101215 30.96 €
22500-311010Sin Fin-12° 501,4318,921,7---9,511,414,2 37.75 €
22500-312010Rueda Helicoidal10:112° 501,4---3043,1479,511,414,2 30.96 €
22500-311012Sin Fin-13° 551,25315,618,1---12,114,518,1 37.75 €
22500-312012Rueda Helicoidal12:113° 551,25---3646,45012,114,518,1 30.96 €
22500-311015Sin Fin-10° 401,5216,219,2---10,712,816 37.75 €
22500-312015Rueda Helicoidal15:110° 401,5---3045,85010,712,816 30.96 €
22500-311018Sin Fin-8° 441,25216,4618,96---10,312,415,4 37.75 €
22500-312018Rueda Helicoidal18:18° 441,25---3645,5448,810,312,415,4 30.96 €
22500-311020Sin Fin-7° 490,75316,5418,04---8,31012,4 37.75 €
22500-312020Rueda Helicoidal20:17° 490,75---6045,46488,31012,4 30.96 €
22500-311022Sin Fin-6° 291217,719,7---9,611,514,4 37.75 €
22500-312022Rueda Helicoidal22:16° 291---4444,3489,611,514,4 31.99 €
22500-311023Sin Fin-7° 292115,3519,35---10,512,615,7 38.78 €
22500-312023Rueda Helicoidal23:17° 292---2346,655210,512,615,7 31.99 €
22500-311024Sin Fin-5° 41,75119,823,3---9,21113,8 38.78 €
22500-312024Rueda Helicoidal24:15° 41,75---2442,2479,21113,8 31.99 €
22500-311025Sin Fin-5° 351,7511821,5---9,611,514,4 38.78 €
22500-312025Rueda Helicoidal25:15° 351,75---254448,59,611,514,4 31.99 €
22500-311028Sin Fin-4° 201,5119,8522,85---9,110,913,6 38.78 €
22500-312028Rueda Helicoidal28:14° 201,5---2842,1546,59,110,913,6 31.99 €
22500-311030Sin Fin-5° 71,5116,819,8---10,312,415,4 38.78 €
22500-312030Rueda Helicoidal30:15° 71,5---3045,248,810,312,415,4 31.99 €
22500-311032Sin Fin-4° 451,4116,919,7---10,212,215,3 38.78 €
22500-312032Rueda Helicoidal32:14° 451,4---3245,148,810,212,215,3 31.99 €
22500-311038Sin Fin-5° 11,25114,316,8---11,413,717,1 38.78 €
22500-312038Rueda Helicoidal38:15° 11,25---3847,751,211,413,717,1 31.99 €
22500-311045Sin Fin-3° 231116,9318,93---9,511,414,2 38.78 €
22500-312045Rueda Helicoidal45:13° 231---4545,07489,511,414,2 31.99 €
22500-311050Sin Fin-3° 30,9116,918,7---910,813,5 38.78 €
22500-312050Rueda Helicoidal50:13° 30,9---5045,148910,813,5 31.99 €
22500-311055Sin Fin-4° 120,9112,314,1---10,412,515,6 38.78 €
22500-312055Rueda Helicoidal55:14° 120,9---5549,75210,412,515,6 31.99 €
22500-311060Sin Fin-2° 330,75116,918,4---8,29,812,3 43.57 €
22500-312060Rueda Helicoidal60:12° 330,75---6045,1488,29,812,3 32.66 €
22500-311070Sin Fin-3° 70,7112,914,3---910,813,5 43.57 €
22500-312070Rueda Helicoidal70:13° 70,7---7049,152910,813,5 32.66 €
22500-311075Sin Fin-2° 20,6116,918,1---7,38,810,9 43.57 €
22500-312075Rueda Helicoidal75:12° 20,6---7545,1477,38,810,9 32.66 €
22500-311090Sin Fin-1° 410,511718---6,47,79,6 43.57 €
22500-312090Rueda Helicoidal90:11° 410,5---9045486,47,79,6 32.66 €
22500-311100Sin Fin-2° 240,5111,9612,96---7,48,911,1 43.57 €
22500-312100Rueda Helicoidal100:12° 240,5---10050,0452,77,48,911,1 32.66 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83