norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Conjuntos de rueda helicoidal de paso derecho Distancia entre ejes de 33 mm
22500

Conjuntos de rueda helicoidal de paso derecho Distancia entre...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Tornillo sinfín de acero.
Rueda helicoidal de CuZn37Mn3Al2PbSi-S40.
Versión:Tornillo sinfín de avance derecho, templado por cementación HV 620 – 700, cantos y perforación pulidos.Indicación de pedido:Las ruedas/tornillos sinfín solo se pueden combinar con la misma distancia entre ejes y la misma relación de transmisión respecto a un conjunto de rueda helicoidal.Indicación:Los conjuntos de rueda helicoidal están formados por un tornillo sinfín, y una rueda helicoidal. Sirven para fabricar engranajes helicoidales con eje en ángulo de 90º. Los engranajes helicoidales permiten hacer transmisiones muy grandes a lento en solo un paso.

El dentado presenta laterales en forma de K y su ángulo de ataque es de 15º. Los conjuntos de rueda helicoidal se suministran ya perforados.

Los pares de salida T2 indicados son los pares permitidos para la rueda helicoidal. Son aplicables a una velocidad de entrada al tornillo sinfín de 2800 rpm.

Los conjuntos de rueda helicoidal son aptos para funcionamiento continuo a altas revoluciones y altos momentos de torsión.
Indicación sobre el dibujo:
1) Pulido
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 22500 Conjuntos de rueda helicoidal de paso derecho Distancia entre ejes de 33 mm 721 kB
 Indicación técnica para juegos de engranajes de tornillo sinfín 300 kB

Planos

Conjuntos de rueda helicoidal de paso derecho Distancia entre ejes de 33 mm

Selección/filtro de artículos

ReferenciaImagen

DescripciónRelación de transmisiónÁngulo de pendienteMóduloZ1D1D3Z2D2D4Par de salida T2
(Nm)
Grasa mineral
Par de salida T2
(Nm)
Aceite mineral
Par de salida T2
(Nm)
Aceite sintético
CADAcc.PrecioPedir
22500-331003Sin Fin-25° 571,7562427,5---10,112,115,1 46.48 €
22500-332003Rueda Helicoidal3,5:125° 571,75---21424710,112,115,1 35.18 €
22500-331005Sin Fin-20° 502422,526,5---10,612,715,9 42.22 €
22500-332005Rueda Helicoidal5:120° 502---2043,54910,612,715,9 35.18 €
22500-331007Sin Fin-15° 321,5422,425,4---12,214,618,3 42.22 €
22500-332007Rueda Helicoidal7:115° 321,5---2843,64812,214,618,3 35.18 €
22500-331010Sin Fin-13° 101,5319,7522,75---13,31619,9 42.22 €
22500-332010Rueda Helicoidal10:113° 101,5---3046,255113,31619,9 38.25 €
22500-331011Sin Fin-10° 421,332123,6---13,31619,9 42.22 €
22500-332011Rueda Helicoidal11,33:110° 421,3---344549,213,31619,9 38.25 €
22500-331012Sin Fin-11° 141,9219,523,3---13,516,220,2 42.22 €
22500-332012Rueda Helicoidal12:111° 141,9---2446,55213,516,220,2 38.25 €
22500-331015Sin Fin-8° 251,5220,523,5---1315,619,5 40.15 €
22500-332015Rueda Helicoidal15:18° 251,5---3045,5501315,619,5 38.25 €
22500-331016Sin Fin-10° 11,5217,2420,24---1416,821 40.15 €
22500-332016Rueda Helicoidal16:110° 11,5---3248,76531416,821 38.25 €
22500-331017Sin Fin-9° 31,4217,820,6---14,21721,3 40.15 €
22500-332017Rueda Helicoidal17:19° 31,4---3448,252,514,21721,3 38.25 €
22500-331018Sin Fin-6° 571,25220,6523,15---12,615,118,9 40.15 €
22500-332018Rueda Helicoidal18:16° 571,25---3645,3549,212,615,118,9 38.25 €
22500-331020Sin Fin-6° 431,15219,6621,96---12,715,219 40.15 €
22500-332020Rueda Helicoidal20:16° 431,15---4046,3450,512,715,219 36.87 €
22500-331024Sin Fin-5° 271,912023,8---13,215,819,8 41.19 €
22500-332024Rueda Helicoidal24:15° 271,9---24465113,215,819,8 36.87 €
22500-331028Sin Fin-3° 361,5123,926,9---11,213,416,8 41.19 €
22500-332028Rueda Helicoidal28:13° 361,5---2842,146,611,213,416,8 36.87 €
22500-331030Sin Fin-4° 81,5120,8523,85---12,715,219 41.19 €
22500-332030Rueda Helicoidal30:14° 81,5---3045,155012,715,219 36.87 €
22500-331032Sin Fin-4° 501,5117,820,8---13,516,220,2 41.19 €
22500-332032Rueda Helicoidal32:14° 501,5---3248,252,513,516,220,2 36.87 €
22500-331038Sin Fin-3° 551,25118,2820,76---13,916,720,8 41.19 €
22500-332038Rueda Helicoidal38:13° 551,25---3847,7451,613,916,720,8 36.87 €
22500-331050Sin Fin-2° 270,912122,8---101215 41.69 €
22500-332050Rueda Helicoidal50:12° 270,9---504548101215 36.87 €
22500-331056Sin Fin-2° 100,8121,1522,75---10,112,115,1 41.69 €
22500-332056Rueda Helicoidal56:12° 100,8---5644,854810,112,115,1 36.87 €
22500-331060Sin Fin-2° 330,8117,9619,56---11,413,717,1 41.69 €
22500-332060Rueda Helicoidal60:12° 330,8---6048,0451,511,413,717,1 38.92 €
22500-331072Sin Fin-1° 300,6122,824---8,410,0112,6 41.69 €
22500-332072Rueda Helicoidal72:11° 300,6---7243,2468,410,0112,6 38.92 €
22500-331075Sin Fin-1° 410,6120,521,7---910,813,5 41.69 €
22500-332075Rueda Helicoidal75:11° 410,6---7545,548910,813,5 38.92 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83