|
|
22500Engrenagem sem fim (sentido horário) distância entre centros 35... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Tornillo sinfín de acero. Rueda helicoidal de CuZn37Mn3Al2PbSi-S40.Versión:Tornillo sinfín de avance derecho, templado por cementación HV 620 – 700, cantos y perforación pulidos.Indicación de pedido:Las ruedas/tornillos sinfín solo se pueden combinar con la misma distancia entre ejes y la misma relación de transmisión respecto a un conjunto de rueda helicoidal.Indicación:Los conjuntos de rueda helicoidal están formados por un tornillo sinfín, y una rueda helicoidal. Sirven para fabricar engranajes helicoidales con eje en ángulo de 90º. Los engranajes helicoidales permiten hacer transmisiones muy grandes a lento en solo un paso.
El dentado presenta laterales en forma de K y su ángulo de ataque es de 15º. Los conjuntos de rueda helicoidal se suministran ya perforados.
Los pares de salida T2 indicados son los pares permitidos para la rueda helicoidal. Son aplicables a una velocidad de entrada al tornillo sinfín de 2800 rpm.
Los conjuntos de rueda helicoidal son aptos para funcionamiento continuo a altas revoluciones y altos momentos de torsión.Indicación sobre el dibujo:Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Imagen | Descripción | Relación de transmisión | Ángulo de pendiente | Módulo | Z1 | D1 | D3 | Z2 | D2 | D4 | Par de salida T2 (Nm) Grasa mineral | Par de salida T2 (Nm) Aceite mineral | Par de salida T2 (Nm) Aceite sintético | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
22500-351002 | | Sin Fin | - | 31° 01 | 1,5 | 9 | 26,2 | 29,2 | - | - | - | 6,6 | 8,2 | 10,2 | | | 48.04 € | | 22500-352002 | | Rueda Helicoidal | 2,78:1 | 31° 01 | 1,5 | - | - | - | 25 | 43,8 | 46,76 | 6,6 | 8,2 | 10,2 | | | 38.40 € | | 22500-351005 | | Sin Fin | - | 22° 52 | 1,75 | 5 | 22,52 | 26,02 | - | - | - | 15,3 | 18,4 | 22,9 | | | 46.31 € | | 22500-352005 | | Rueda Helicoidal | 5:1 | 22° 52 | 1,75 | - | - | - | 25 | 47,48 | 53 | 15,3 | 18,4 | 22,9 | | | 38.40 € | | 22500-351007 | | Sin Fin | - | 13° 47 | 1,5 | 4 | 25,18 | 28,18 | - | - | - | 14,7 | 17,6 | 22 | | | 46.31 € | | 22500-352007 | | Rueda Helicoidal | 7,25:1 | 13° 47 | 1,5 | - | - | - | 29 | 44,82 | 50 | 14,7 | 17,6 | 22 | | | 38.40 € | | 22500-351008 | | Sin Fin | - | 14° 25 | 1,9 | 3 | 22,89 | 26,69 | - | - | - | 16,7 | 20 | 25 | | | 46.31 € | | 22500-352008 | | Rueda Helicoidal | 8:1 | 14° 25 | 1,9 | - | - | - | 24 | 47,11 | 53 | 16,7 | 20 | 25 | | | 38.40 € | | 22500-351010 | | Sin Fin | - | 10° 43 | 1,5 | 3 | 24,2 | 27,2 | - | - | - | 16 | 19,2 | 24 | | | 46.31 € | | 22500-352010 | | Rueda Helicoidal | 10:1 | 10° 43 | 1,5 | - | - | - | 30 | 45,8 | 51 | 16 | 19,2 | 24 | | | 38.40 € | | 22500-351011 | | Sin Fin | - | 10° 32 | 1,4 | 3 | 22,98 | 25,78 | - | - | - | 16,7 | 20 | 25 | | | 46.31 € | | 22500-352011 | | Rueda Helicoidal | 11:1 | 10° 32 | 1,4 | - | - | - | 33 | 47,02 | 52 | 16,7 | 20 | 25 | | | 38.40 € | | 22500-351012 | | Sin Fin | - | 9° 11 | 1,9 | 2 | 23,8 | 27,6 | - | - | - | 16,1 | 19,3 | 24 | | | 46.31 € | | 22500-352012 | | Rueda Helicoidal | 12:1 | 9° 11 | 1,9 | - | - | - | 24 | 46,2 | 52 | 16,1 | 19,3 | 24 | | | 38.40 € | | 22500-351015 | | Sin Fin | - | 7° | 1,5 | 2 | 24,62 | 27,62 | - | - | - | 15,3 | 18,4 | 22,9 | | | 46.31 € | | 22500-352015 | | Rueda Helicoidal | 15:1 | 7° | 1,5 | - | - | - | 30 | 45,38 | 50 | 15,3 | 18,4 | 22,9 | | | 38.40 € | | 22500-351020 | | Sin Fin | - | 5° 33 | 1,15 | 2 | 23,78 | 26,08 | - | - | - | 14,8 | 17,8 | 22,2 | | | 46.31 € | | 22500-352020 | | Rueda Helicoidal | 20:1 | 5° 33 | 1,15 | - | - | - | 40 | 46,22 | 50,5 | 14,8 | 17,8 | 22,2 | | | 38.40 € | | 22500-351025 | | Sin Fin | - | 4° 9 | 0,9 | 2 | 24,87 | 26,67 | - | - | - | 12,9 | 15,5 | 19,3 | | | 48.71 € | | 22500-352025 | | Rueda Helicoidal | 25:1 | 4° 9 | 0,9 | - | - | - | 50 | 45,13 | 49 | 12,9 | 15,5 | 19,3 | | | 38.40 € | | 22500-351030 | | Sin Fin | - | 3° 27 | 1,5 | 1 | 24,92 | 27,92 | - | - | - | 15 | 18 | 22,5 | | | 48.71 € | | 22500-352030 | | Rueda Helicoidal | 30:1 | 3° 27 | 1,5 | - | - | - | 30 | 45,08 | 50 | 15 | 18 | 22,5 | | | 38.40 € | | 22500-351035 | | Sin Fin | - | 3° 51 | 1,4 | 1 | 20,85 | 23,65 | - | - | - | 17,1 | 20,5 | 25,6 | | | 48.71 € | | 22500-352035 | | Rueda Helicoidal | 35:1 | 3° 51 | 1,4 | - | - | - | 35 | 49,15 | 53 | 17,1 | 20,5 | 25,6 | | | 38.40 € | | 22500-351040 | | Sin Fin | - | 2° 45 | 1,15 | 1 | 23,91 | 26,21 | - | - | - | 14,7 | 17,6 | 22 | | | 48.71 € | | 22500-352040 | | Rueda Helicoidal | 40:1 | 2° 45 | 1,15 | - | - | - | 40 | 46,09 | 50,5 | 14,7 | 17,6 | 22 | | | 38.40 € | | 22500-351050 | | Sin Fin | - | 2° 4 | 0,9 | 1 | 24,93 | 26,73 | - | - | - | 12,9 | 15,5 | 19,3 | | | 48.71 € | | 22500-352050 | | Rueda Helicoidal | 50:1 | 2° 4 | 0,9 | - | - | - | 50 | 45,07 | 49 | 12,9 | 15,5 | 19,3 | | | 38.40 € | | 22500-351058 | | Sin Fin | - | 2° 21 | 0,85 | 1 | 20,65 | 22,35 | - | - | - | 14,5 | 17,4 | 21,7 | | | 48.71 € | | 22500-352058 | | Rueda Helicoidal | 58:1 | 2° 21 | 0,85 | - | - | - | 58 | 49,35 | 53 | 14,5 | 17,4 | 21,7 | | | 41.84 € | | 22500-351090 | | Sin Fin | - | 1° 9 | 0,5 | 1 | 25 | 26 | - | - | - | 9,1 | 10,9 | 13,6 | | | 60.74 € | | 22500-352090 | | Rueda Helicoidal | 90:1 | 1° 9 | 0,5 | - | - | - | 90 | 45 | 49 | 9,1 | 10,9 | 13,6 | | | 41.84 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|