norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Conjuntos de rueda helicoidal de paso derecho Distancia entre ejes de 40 mm
22500

Conjuntos de rueda helicoidal de paso derecho Distancia entre...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Tornillo sinfín de acero.
Rueda helicoidal de CuZn37Mn3Al2PbSi-S40.
Versión:Tornillo sinfín de avance derecho, templado por cementación HV 620 – 700, cantos y perforación pulidos.Indicación de pedido:Las ruedas/tornillos sinfín solo se pueden combinar con la misma distancia entre ejes y la misma relación de transmisión respecto a un conjunto de rueda helicoidal.Indicación:Los conjuntos de rueda helicoidal están formados por un tornillo sinfín, y una rueda helicoidal. Sirven para fabricar engranajes helicoidales con eje en ángulo de 90º. Los engranajes helicoidales permiten hacer transmisiones muy grandes a lento en solo un paso.

El dentado presenta laterales en forma de K y su ángulo de ataque es de 15º. Los conjuntos de rueda helicoidal se suministran ya perforados.

Los pares de salida T2 indicados son los pares permitidos para la rueda helicoidal. Son aplicables a una velocidad de entrada al tornillo sinfín de 2800 rpm.

Los conjuntos de rueda helicoidal son aptos para funcionamiento continuo a altas revoluciones y altos momentos de torsión.
Indicación sobre el dibujo:
1) Pulido
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 22500 Conjuntos de rueda helicoidal de paso derecho Distancia entre ejes de 40 mm 713 kB
 Indicación técnica para juegos de engranajes de tornillo sinfín 300 kB

Planos

Conjuntos de rueda helicoidal de paso derecho Distancia entre ejes de 40 mm

Selección/filtro de artículos

ReferenciaImagen

DescripciónRelación de transmisiónÁngulo de pendienteMóduloZ1D1D3Z2D2D4Par de salida T2
(Nm)
Grasa mineral
Par de salida T2
(Nm)
Aceite mineral
Par de salida T2
(Nm)
Aceite sintético
CADAcc.PrecioPedir
22500-401006Sin Fin-21° 19242226---29,535,444,2 50.11 €
22500-402006Rueda Helicoidal6,75:121° 192---27586429,535,444,2 52.80 €
22500-401008Sin Fin-16° 352,25323,6428,14---27,53341,2 50.11 €
22500-402008Rueda Helicoidal8:116° 352,25---2456,3662,527,53341,2 52.80 €
22500-401010Sin Fin-16° 11,9320,6624,46---29,535,444,2 50.11 €
22500-402010Rueda Helicoidal10:116° 11,9---3059,346529,535,444,2 52.80 €
22500-401012Sin Fin-10° 211,5325,0528,05---25,230,237,8 50.11 €
22500-402012Rueda Helicoidal12:110° 211,5---3654,956025,230,237,8 52.80 €
22500-401015Sin Fin-9° 531,9222,1425,94---2833,642 42.54 €
22500-402015Rueda Helicoidal15:19° 531,9---3057,86642833,642 52.80 €
22500-401020Sin Fin-8° 591,5219,222,2---28,934,643,3 42.54 €
22500-402020Rueda Helicoidal20:18° 591,5---4060,86628,934,643,3 52.80 €
22500-401025Sin Fin-5° 581,15222,1524,45---24,429,236,6 42.54 €
22500-402025Rueda Helicoidal25:15° 581,15---5057,856224,429,236,6 52.80 €
22500-401028Sin Fin-4° 47212428---28,43442,6 42.54 €
22500-402028Rueda Helicoidal28:14° 472---285661,528,43442,6 52.80 €
22500-401030Sin Fin-5° 502119,6823,68---30,136,145,1 42.54 €
22500-402030Rueda Helicoidal30:15° 502---3060,326630,136,145,1 52.80 €
22500-401035Sin Fin-5° 261,75118,4821,98---3137,246,5 42.54 €
22500-402035Rueda Helicoidal35:15° 261,75---3561,52673137,246,5 52.80 €
22500-401036Sin Fin-3° 191,5125,9128,91---23,928,635,8 42.54 €
22500-402036Rueda Helicoidal36:13° 191,5---3654,095923,928,635,8 52.80 €
22500-401040Sin Fin-4° 201,5119,8322,83---28,333,942,4 42.54 €
22500-402040Rueda Helicoidal40:14° 201,5---4060,176528,333,942,4 52.80 €
22500-401050Sin Fin-4° 81,25117,319,8---2732,440,5 42.54 €
22500-402050Rueda Helicoidal50:14° 81,25---5062,7682732,440,5 52.80 €
22500-401056Sin Fin-2° 23112426---21,926,232,8 42.54 €
22500-402056Rueda Helicoidal56:12° 231---56565921,926,232,8 52.80 €
22500-401060Sin Fin-1° 590,9125,9227,72---19,323,128,9 49.08 €
22500-402060Rueda Helicoidal60:11° 590,9---6054,0857,519,323,128,9 61.36 €
22500-401070Sin Fin-3° 30,9116,9118,71---24,128,936,1 49.08 €
22500-402070Rueda Helicoidal70:13° 30,9---7063,096724,128,936,1 61.36 €
22500-401075Sin Fin-1° 480,75123,7525,25---18,822,528,2 49.08 €
22500-402075Rueda Helicoidal75:11° 480,75---7556,266018,822,528,2 61.36 €
22500-401080Sin Fin-2° 100,75119,921,4---20,124,130,1 49.08 €
22500-402080Rueda Helicoidal80:12° 100,75---8060,16420,124,130,1 61.36 €
22500-401090Sin Fin-2° 220,7116,9518,35---19,122,928,6 49.08 €
22500-402090Rueda Helicoidal90:12° 220,7---9063,056719,122,928,6 61.36 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83