norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Conjuntos de rueda helicoidal de paso derecho Distancia entre ejes de 53 mm
22500

Conjuntos de rueda helicoidal de paso derecho Distancia entre...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Tornillo sinfín de acero.
Rueda helicoidal de CuZn37Mn3Al2PbSi-S40.
Versión:Tornillo sinfín de avance derecho, templado por cementación HV 620 – 700, cantos y perforación pulidos.Indicación de pedido:Las ruedas/tornillos sinfín solo se pueden combinar con la misma distancia entre ejes y la misma relación de transmisión respecto a un conjunto de rueda helicoidal.Indicación:Los conjuntos de rueda helicoidal están formados por un tornillo sinfín, y una rueda helicoidal. Sirven para fabricar engranajes helicoidales con eje en ángulo de 90º. Los engranajes helicoidales permiten hacer transmisiones muy grandes a lento en solo un paso.

El dentado presenta laterales en forma de K y su ángulo de ataque es de 15º. Los conjuntos de rueda helicoidal se suministran ya perforados.

Los pares de salida T2 indicados son los pares permitidos para la rueda helicoidal. Son aplicables a una velocidad de entrada al tornillo sinfín de 2800 rpm.

Los conjuntos de rueda helicoidal son aptos para funcionamiento continuo a altas revoluciones y altos momentos de torsión.
Indicación sobre el dibujo:
1) Pulido
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 22500 Conjuntos de rueda helicoidal de paso derecho Distancia entre ejes de 53 mm 732 kB
 Indicación técnica para juegos de engranajes de tornillo sinfín 300 kB

Planos

Conjuntos de rueda helicoidal de paso derecho Distancia entre ejes de 53 mm

Selección/filtro de artículos

ReferenciaImagen

DescripciónRelación de transmisiónÁngulo de pendienteMóduloZ1D1D3Z2D2D4Par de salida T2
(Nm)
Grasa mineral
Par de salida T2
(Nm)
Aceite mineral
Par de salida T2
(Nm)
Aceite sintético
CADAcc.PrecioPedir
22500-531004Sin Fin-25° 513,5432,139,1------ 59.37 €
22500-532004Rueda Helicoidal4,75:125° 513,5---1973,983455467,5 71.20 €
22500-531006Sin Fin-19° 173,5331,838,8------ 59.37 €
22500-532006Rueda Helicoidal6,67:119° 173,5---2074,2846781101 71.20 €
22500-531008Sin Fin-13° 522,5331,2936,29------ 59.37 €
22500-532009Rueda Helicoidal9,67:113° 522,5---2974,71827793116 71.20 €
22500-531012Sin Fin-10° 232,75230,536------ 59.37 €
22500-532013Rueda Helicoidal13,5:110° 232,75---2775,5848096120 71.20 €
22500-531013Sin Fin-9° 382,5229,934,9------ 59.37 €
22500-532015Rueda Helicoidal15:19° 382,5---3076,1837590113 71.20 €
22500-531019Sin Fin-6° 173,513239------ 59.37 €
22500-532021Rueda Helicoidal21:16° 173,5---21748394113141 71.20 €
22500-531023Sin Fin-5° 383130,5836,58------ 59.37 €
22500-532025Rueda Helicoidal25:15° 383---2575,428484101127 71.20 €
22500-531028Sin Fin-3° 592,513641------ 59.37 €
22500-532028Rueda Helicoidal28:13° 592,5---287077,587104130 71.20 €
22500-531027Sin Fin-4° 402,5130,7335,73------ 59.37 €
22500-532030Rueda Helicoidal30:14° 402,5---3075,27837793116 71.20 €
22500-531035Sin Fin-3° 512129,7833,78------ 59.37 €
22500-532038Rueda Helicoidal38:13° 512---3876,21836881102 71.20 €
22500-531046Sin Fin-2° 471,5130,8533,85------ 59.37 €
22500-532050Rueda Helicoidal50:12° 471,5---5075,1581607290 71.20 €
22500-531055Sin Fin-2° 191,25130,933,4------ 59.37 €
22500-532060Rueda Helicoidal60:12° 191,25---6075,180556682 71.20 €
22500-531075Sin Fin-1° 511130,932,9------ 59.37 €
22500-532075Rueda Helicoidal75:11° 511---7575,178495974 71.20 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83