norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Conjuntos de rueda helicoidal de paso derecho Distancia entre ejes de 65 mm
22500

Conjuntos de rueda helicoidal de paso derecho Distancia entre...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Tornillo sinfín de acero.
Rueda helicoidal de CuZn37Mn3Al2PbSi-S40.
Versión:Tornillo sinfín de avance derecho, templado por cementación HV 620 – 700, cantos y perforación pulidos.Indicación de pedido:Las ruedas/tornillos sinfín solo se pueden combinar con la misma distancia entre ejes y la misma relación de transmisión respecto a un conjunto de rueda helicoidal.Indicación:Los conjuntos de rueda helicoidal están formados por un tornillo sinfín, y una rueda helicoidal. Sirven para fabricar engranajes helicoidales con eje en ángulo de 90º. Los engranajes helicoidales permiten hacer transmisiones muy grandes a lento en solo un paso.

El dentado presenta laterales en forma de K y su ángulo de ataque es de 15º. Los conjuntos de rueda helicoidal se suministran ya perforados.

Los pares de salida T2 indicados son los pares permitidos para la rueda helicoidal. Son aplicables a una velocidad de entrada al tornillo sinfín de 2800 rpm.

Los conjuntos de rueda helicoidal son aptos para funcionamiento continuo a altas revoluciones y altos momentos de torsión.
Indicación sobre el dibujo:
1) Pulido
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 22500 Conjuntos de rueda helicoidal de paso derecho Distancia entre ejes de 65 mm 722 kB
 Indicación técnica para juegos de engranajes de tornillo sinfín 300 kB

Planos

Conjuntos de rueda helicoidal de paso derecho Distancia entre ejes de 65 mm

Selección/filtro de artículos

ReferenciaImagen

DescripciónRelación de transmisiónÁngulo de pendienteMóduloZ1D1D3Z2D2D4Par de salida T2
(Nm)
Grasa mineral
Par de salida T2
(Nm)
Aceite mineral
Par de salida T2
(Nm)
Aceite sintético
CADAcc.PrecioPedir
22500-531004Sin Fin-25° 513,5432,139,1------ 59.37 €
22500-652006Rueda Helicoidal6,25:125° 513,5---2597,9108101121151 103.02 €
22500-531008Sin Fin-13° 522,5331,2936,29------ 59.37 €
22500-652012Rueda Helicoidal12,66:113° 522,5---3898,71108156187234 103.02 €
22500-631019Sin Fin-10° 82,5228,433,4------ 59.37 €
22500-652020Rueda Helicoidal20:110° 82,5---40101,6108146176220 103.02 €
22500-531019Sin Fin-6° 173,513239------ 59.37 €
22500-652028Rueda Helicoidal28:16° 173,5---2898108192230288 103.02 €
22500-631034Sin Fin-5° 92,75130,636,1------ 59.37 €
22500-652036Rueda Helicoidal36:15° 92,75---3699,4108164197246 103.02 €
22500-531035Sin Fin-3° 512129,7833,78------ 59.37 €
22500-652050Rueda Helicoidal50:13° 512---50100,22108137164205 103.02 €
22500-531046Sin Fin-2° 471,5130,8533,85------ 59.37 €
22500-652066Rueda Helicoidal66:12° 471,5---6699,15107122146183 103.02 €
22500-651075Sin Fin-1° 591,25136,138,6------ 59.37 €
22500-652075Rueda Helicoidal75:11° 591,25---7593,9100125150188 103.02 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83