|
|
23032Acoplamientos del distanciador sujeción con tornillo de sujeción |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Distanciador de poliacetal, cubo de aluminio.Indicación:La sujeción del cubo con un tornillo de sujeción es una alternativa económica a los acoplamientos del distanciador con cubo de sujeción radial (23030). La sujeción del cubo con tornillos de sujeción reduce claramente los tiempos de montaje. Los acoplamientos se pueden montar completos o mediante un montaje por ensamblado. Observar el par de apriete requerido para el tornillo de sujeción. Para facilitar el desmontaje, recomendamos equipar el árbol con una superficie plana.Montaje:La conexión del pivote del árbol con el agujero del cubo debe realizarse como un ajuste de paso. El juego debe ser de 0,01 mm mín. y 0,04 mm máx., p. ej.: Árbol: Ø 6 f7 Cubo: Ø 6 H8.Ventajas:- Robusto - Insertable - Sin juego - Longitud de construcción cortaA petición:Agujeros del cubo D1 y D2 separados por clase o campo de tolerancia.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | Tamaño | Par nominal Nm | Momento de inercia (10⁻³ kgm²) | Resistencia estática a la torsión Nm/arcmin | Desplazamiento máx. angular del árbol | Desplazamiento máx. lateral del árbol | Máx. revoluciones r. p. m. | Par de apriete de los tornillos (Nm) | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
23032-0016 | 16 | 1 | 0,0024 | 0,019 | 2° | 1 | 8000 | 1 | | | 49.24 € | | 23032-0020 | 20 | 1,5 | 0,081 | 0,035 | 2° | 1,5 | 7000 | 1,7 | | | 54.92 € | | 23032-0025 | 25 | 2,5 | 0,018 | 0,058 | 2° | 2 | 6000 | 1,7 | | | 64.86 € | | 23032-0032 | 32 | 7 | 0,067 | 0,18 | 2° | 2,5 | 4800 | 4 | | | 85.81 € | |
Referencia | D1/D2 Preperforado | D1/D2 mín. | D1/D2 máx. | D4 | L | L1 | L3 | C (DIN 916) | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
23032-0016 | 4 | 4 | 6,35 | 16 | 18 | 8 | 2,3 | M3 | | | 49.24 € | | 23032-0020 | 4 | 4 | 8 | 20 | 20 | 9 | 2,5 | M4 | | | 54.92 € | | 23032-0025 | 5 | 5 | 10 | 25 | 25,5 | 11,5 | 3 | M4 | | | 64.86 € | | 23032-0032 | 8 | 8 | 14 | 32 | 32 | 14,5 | 4 | M5 | | | 85.81 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|