norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Rodamiento de cerámica maciza de ZrO2.
Jaula de bolas de PTFE.
Versión:Natural, blancoIndicación:La alternativa económica al Si3N4 es el dióxido de circonio (ZrO2), que también tiene la ventaja de poseer una capacidad de dilatación térmica similar a la del acero. Esto hace que no sea necesario instalar piezas por contracción, pues se descarta la aparición de problemas de adaptación entre el árbol y la carcasa.Seguridad:Reacciona con ácido clorhídrico concentrado, ácido nítrico y ácido sulfúrico.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 23800-03 Rodamientos de bolas de cerámica maciza ZrO2 105 kB
 Rodamientos de bolas cerámicos 112 kB

Planos

Rodamientos de bolas de cerámica maciza ZrO2

Selección/filtro de artículos

Referencia

BDD1Capacidades de
carga dinámicas
N
Capacidades de
carga estáticas
N
Velocidad
límite
r. p. m.
CADAcc.PrecioPedir
23800-03-020042121220426000370018000 51.88 €
23800-03-01002608810263000140031000 30.68 €
23800-03-01503209915323600210024000 37.84 €
23800-03-017035101017353900230021000 47.48 €
23800-03-01202808812283300170029000 33.82 €
23800-03-030055131330558500760012500 90.29 €
23800-03-025047121225476500580015000 59.62 €
23800-03-0080220778222000100037000 26.65 €