norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Rodamiento de cerámica maciza de Si3N4.
Jaula de bolas de PTFE.
Versión:Natural, negro.Indicación:El Si3N4 es el material preferido para la mayoría de aplicaciones en caso de rodamientos cerámicos.
El nitruro de silicio tiene unas propiedades muy especiales: ligereza, alta resistencia y bajo desgaste.
Los rodamientos de alta y máxima calidad se utilizan, por ejemplo, en ingeniería aeroespacial, industria del procesamiento de metales (altas temperaturas), construcción de máquinas, industria química (productos químicos agresivos), industria farmacéutica, industria médica, tecnología de semiconductores y biotecnología (condiciones de sala blanca que no pueden contaminarse con lubricantes bajo ningún concepto).
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 23800-04 Rodamientos de bolas de cerámica maciza Si3N4 136 kB
 Rodamientos de bolas cerámicos 112 kB

Planos

Rodamientos de bolas de cerámica maciza Si3N4

Selección/filtro de artículos

Referencia

BDD1Capacidades de
carga dinámicas
N
Capacidades de
carga estáticas
N
Velocidad
límite
r. p. m.
CADAcc.PrecioPedir
23800-04-0080220778222300110041000 38.42 €
23800-04-01002608810263300160034000 45.26 €
23800-04-01202808812283600190032000 49.30 €
23800-04-01503209915324000230027000 53.04 €
23800-04-017035101017354300260023000 60.78 €
23800-04-020042121220426700410020000 75.11 €
23800-04-025047121225477200480017000 86.57 €
23800-04-030055131330559400940014000 134.45 €