norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Anillo interior, anillo exterior y elemento rodante de acero del apoyo de cilindros.
Jaula de acero.
Versión:Abierto.Indicación:Los rodamientos de rodillos a rótula absorben altas cargas radiales y axiales. Las cargas axiales se absorben en las dos direcciones. Están diseñados para la máxima capacidad de carga. Los rodamientos de rodillos a rótula compensan los errores de ángulo (ángulo de ajuste α). Con ranura y agujeros para la lubricación.

Las medidas principales de los rodamientos de rodillos a rótula corresponden a DIN 635-2. Las tolerancias de medida y marcha corresponden a la clase de tolerancia PN según DIN 620. El juego radial corresponde al juego radial CN según DIN 620-4. Estas clases de tolerancia son estándar, y muy adecuadas para la mayoría de las aplicaciones.
Rango de temperatura:De -30 °C a +200 °C.A petición:Otras dimensiones y versiones.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 23815 Rodamientos de rodillos a rótula FAG perforación cilíndrica 483 kB

Planos

Rodamientos de rodillos a rótula FAG perforación cilíndrica

Selección/filtro de artículos

ReferenciaSímboloDD1D2BB1R minαCapacidades de
carga dinámicas
N
Capacidades de
carga estáticas
N
Velocidad
límite
r. p. m.
CADAcc.PrecioPedir
23815-00250521822205-E125523,2184,811,5°480004250017000 106.16 €
23815-00300622022206-E130623,2204,811,5°640005700013000 109.83 €
23815-00350722322207-E135723,2234,81,11,5°880008150011000 111.91 €
23815-00400802322208-E140803,2234,81,11,5°1010009100010000 120.57 €
23815-00450852322209-E145853,2234,81,11,5°1040009900010000 127.55 €
23815-00500902322210-E150903,2234,81,11,5°1090001070009500 134.94 €