|
|
23820Rodamientos de rodillos cilíndricos FAG con jaula |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Anillo interior, anillo exterior y elemento rodante de acero del apoyo de cilindros. Jaula de poliamida reforzada con fibra de vidrio.Versión:Rodamiento con apoyo libre NU. Apoyo NJ.Indicación:Los rodamientos de rodillos cilíndricos absorben altas cargas radiales. Los rodamientos no tienen autorretención. La instalación de las piezas del rodamiento puede realizarse, por tanto, por separado. De este modo, los dos anillos del rodamiento pueden conseguir un asiento firme. Los rodamientos se suministran sin junta. Se pueden engrasar con grasa o aceite por la parte frontal. Adecuados para altas revoluciones.
La versión NU consiste en rodamientos con apoyo libre que solo absorben fuerzas radiales. El anillo exterior tiene dos bordes, mientras que el anillo interior no tiene ninguno. Los anillos exterior e interior se pueden desplazar con el valor S en ambas direcciones.
La versión NJ consiste en apoyos que absorben fuerzas radiales y axiales en una dirección. El anillo exterior tiene dos bordes, mientras que el anillo interior solo tiene uno. Los anillos exterior e interior se pueden desplazar con el valor S en una dirección.
Las tolerancias de medida y marcha corresponden a la clase de tolerancia PN según DIN 620. El juego radial corresponde al juego radial CN según DIN 620-4. Estas clases de tolerancia son estándar, y muy adecuadas para la mayoría de las aplicaciones.Rango de temperatura:De -30 °C a +120 °C.A petición:Otras dimensiones y versiones.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Símbolo | Modelo de forma | D | D1 | B | R min | R1 min | S | Capacidades de carga dinámicas N | Capacidades de carga estáticas N | Velocidad límite r. p. m. | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
23820-001503511 | NU-202-E-TVP2 | rodamiento con apoyo libre | 15 | 35 | 11 | 0,6 | 0,3 | 1,6 | 15100 | 10400 | 22000 | | | 41.91 € | | 23820-101503511 | NJ-202-E-TVP2 | Cojinete de apoyo | 15 | 35 | 11 | 0,6 | 0,3 | 1,6 | 15100 | 10400 | 22000 | | | 44.83 € | | 23820-001704012 | NU-203-E-TVP2 | rodamiento con apoyo libre | 17 | 40 | 12 | 0,6 | 0,3 | 1,2 | 20800 | 14600 | 18000 | | | 42.67 € | | 23820-101704012 | NJ-203-E-TVP2 | Cojinete de apoyo | 17 | 40 | 12 | 0,6 | 0,3 | 1,2 | 20800 | 14600 | 18000 | | | 46.18 € | | 23820-002004714 | NU-204-E-TVP2 | rodamiento con apoyo libre | 20 | 47 | 14 | 1 | 0,6 | 0,8 | 32500 | 24700 | 16000 | | | 43.75 € | | 23820-102004714 | NJ-204-E-TVP2 | Cojinete de apoyo | 20 | 47 | 14 | 1 | 0,6 | 1 | 32500 | 24700 | 16000 | | | 49.02 € | | 23820-002505215 | NU-205-E-TVP2 | rodamiento con apoyo libre | 25 | 52 | 15 | 1 | 0,6 | 1,3 | 34500 | 27500 | 15000 | | | 49.67 € | | 23820-102505215 | NJ-205-E-TVP2 | Cojinete de apoyo | 25 | 52 | 15 | 1 | 0,6 | 1,2 | 34500 | 27500 | 15000 | | | 52.52 € | | 23820-003006216 | NU-206-E-TVP2 | rodamiento con apoyo libre | 30 | 62 | 16 | 1 | 0,6 | 1,5 | 45000 | 36000 | 12000 | | | 54.90 € | | 23820-103006216 | NJ-206-E-TVP2 | Cojinete de apoyo | 30 | 62 | 16 | 1 | 0,6 | 1,5 | 45000 | 36000 | 12000 | | | 60.78 € | | 23820-003507217 | NU-207-E-TVP2 | rodamiento con apoyo libre | 35 | 72 | 17 | 1,1 | 0,6 | 0,7 | 58000 | 48500 | 10000 | | | 64.46 € | | 23820-103507217 | NJ-207-E-TVP2 | Cojinete de apoyo | 35 | 72 | 17 | 1,1 | 0,6 | 0,7 | 58000 | 48500 | 10000 | | | 70.64 € | | 23820-004008018 | NU-208-E-TVP2 | rodamiento con apoyo libre | 40 | 80 | 18 | 1,1 | 1,1 | 1 | 63000 | 53000 | 9000 | | | 72.46 € | | 23820-104008018 | NJ-208-E-TVP2 | Cojinete de apoyo | 40 | 80 | 18 | 1,1 | 1,1 | 1 | 63000 | 53000 | 9000 | | | 81.70 € | | 23820-004508519 | NU-209-E-TVP2 | rodamiento con apoyo libre | 45 | 85 | 19 | 1,1 | 1,1 | 1 | 72000 | 63000 | 8500 | | | 80.59 € | | 23820-104508519 | NJ-209-E-TVP2 | Cojinete de apoyo | 45 | 85 | 19 | 1,1 | 1,1 | 1,9 | 72000 | 63000 | 8500 | | | 88.48 € | | 23820-005009020 | NU-210-E-TVP2 | rodamiento con apoyo libre | 50 | 90 | 20 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 75000 | 69000 | 8000 | | | 89.02 € | | 23820-105009020 | NJ-210-E-TVP2 | Cojinete de apoyo | 50 | 90 | 20 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 75000 | 69000 | 8000 | | | 96.37 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|