|
|
23825Rodamientos de rodillos cónicos FAG de una fila |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Anillo interior, anillo exterior y elemento rodante de acero del apoyo de cilindros. Jaula de acero.Versión:Serie 302 Serie 303 Serie 320 (medida ISO)Indicación:Los rodamientos de rodillos cónicos absorben altas cargas radiales y axiales. Las cargas axiales solo se absorben en una dirección. Para la guía axial en sentido opuesto se requiere un segundo rodamiento, que se dispone simétricamente. Adecuados para revoluciones medias.
Los rodamientos no tienen autorretención. La instalación de las piezas del rodamiento puede realizarse, por tanto, por separado. Los rodamientos se suministran sin junta. Se pueden engrasar con grasa o aceite por la parte frontal.
Las medidas principales de los rodamientos de rodillos cónicos corresponden a DIN ISO 355 y DIN 720. Las tolerancias de medida y marcha corresponden a la clase de tolerancia PN según DIN 620. Estas clases de tolerancia son estándar, y muy adecuadas para la mayoría de las aplicaciones.Rango de temperatura:De -30 °C a +120 °C.A petición:Otras dimensiones y versiones.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Símbolo | Modelo de forma | D | D1 | B | B1 | B2 | A | A1 | Capacidades de carga dinámicas N | Capacidades de carga estáticas N | Velocidad límite r. p. m. | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
23825-101504213 | 30302-A | Serie 303 | 15 | 42 | 13 | 11 | 14,25 | 1 | 1 | 23000 | 20500 | 21000 | | | 25.51 € | | 23825-001704012 | 30203-A | Serie 302 | 17 | 40 | 12 | 11 | 13,25 | 1 | 1 | 18500 | 17800 | 21000 | | | 20.63 € | | 23825-101704714 | 30303-A | Serie 303 | 17 | 47 | 14 | 12 | 15,25 | 1 | 1 | 27500 | 24500 | 18200 | | | 25.56 € | | 23825-302004215 | 32004-X | Serie 320 (medida ISO) | 20 | 42 | 15 | 12 | 15 | 0,6 | 0,6 | 24000 | 28500 | 18200 | | | 25.98 € | | 23825-002004714 | 30204-A | Serie 302 | 20 | 47 | 14 | 12 | 15,25 | 1 | 1 | 27000 | 27000 | 16800 | | | 22.53 € | | 23825-102005215 | 30304-A | Serie 303 | 20 | 52 | 15 | 13 | 16,25 | 1,5 | 1,5 | 34000 | 32500 | 15400 | | | 25.96 € | | 23825-302504715 | 32005-X | Serie 320 (medida ISO) | 25 | 47 | 15 | 11,5 | 15 | 0,6 | 0,6 | 26500 | 33500 | 15400 | | | 25.71 € | | 23825-102506217 | 30305-A | Serie 303 | 25 | 62 | 17 | 15 | 18,25 | 1,5 | 1,5 | 47000 | 45500 | 12600 | | | 31.57 € | | 23825-303005517 | 32006-X | Serie 320 (medida ISO) | 30 | 55 | 17 | 13 | 17 | 1 | 1 | 38500 | 46500 | 12600 | | | 29.49 € | | 23825-003006216 | 30206-A | Serie 302 | 30 | 62 | 16 | 14 | 17,25 | 1 | 1 | 43500 | 48000 | 11900 | | | 27.43 € | | 23825-103007219 | 30306-A | Serie 303 | 30 | 72 | 19 | 16 | 20,75 | 1,5 | 1,5 | 60000 | 61000 | 10500 | | | 38.89 € | | 23825-303506218 | 32007-X | Serie 320 (medida ISO) | 35 | 62 | 18 | 14 | 18 | 1 | 1 | 45500 | 57000 | 11200 | | | 31.74 € | | 23825-003507217 | 30207-A | Serie 302 | 35 | 72 | 17 | 15 | 18,25 | 1,5 | 1,5 | 54000 | 59000 | 9800 | | | 34.20 € | | 23825-103508021 | 30307-A | Serie 303 | 35 | 80 | 21 | 18 | 22,75 | 2 | 1,5 | 73000 | 75000 | 9400 | | | 46.37 € | | 23825-304006819 | 32008-XA | Serie 320 (medida ISO) | 40 | 68 | 19 | 14,5 | 19 | 1 | 1 | 53000 | 71000 | 9800 | | | 36.49 € | | 23825-004008018 | 30208-A | Serie 302 | 40 | 80 | 18 | 16 | 19,75 | 1,5 | 1,5 | 61000 | 67000 | 8800 | | | 41.14 € | | 23825-104009023 | 30308-A | Serie 303 | 40 | 90 | 23 | 20 | 25,25 | 2 | 1,5 | 91000 | 102000 | 7800 | | | 57.01 € | | 23825-304507520 | 32009-XA | Serie 320 (medida ISO) | 45 | 75 | 20 | 15,5 | 20 | 1 | 1 | 61000 | 86000 | 8800 | | | 41.87 € | | 23825-104510025 | 30309-A | Serie 303 | 45 | 100 | 25 | 18 | 27,25 | 2 | 1,5 | 96000 | 108000 | 6700 | | | 72.62 € | | 23825-305008020 | 32010-X | Serie 320 (medida ISO) | 50 | 80 | 20 | 15,5 | 20 | 1 | 1 | 64000 | 93000 | 7800 | | | 49.98 € | | 23825-105011027 | 30310-A | Serie 303 | 50 | 110 | 27 | 23 | 29,25 | 2,5 | 2 | 130000 | 148000 | 6300 | | | 88.46 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|