norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Acabado natural.Indicación:Las articulaciones del árbol (versión básica) son adecuadas para el accionamiento manual de mesas de elevación, carros, persianas, etc. o para un accionamiento mecánico momentáneo en caso de bajas revoluciones. Las articulaciones del árbol simples con cojinete de deslizamiento son pivotantes 35°.

Máx. momento de torsión transmisible (Nm) a 150 r. p. m.; ángulo de funcionamiento α < 5°.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 23409 Articulaciones del árbol simples con cojinete de deslizamiento versión basta, DIN 808 163 kB
 Árboles articulados: instalación y mantenimiento 112 kB

Planos

Articulaciones del árbol simples con cojinete de deslizamiento versión basta, DIN 808
Articulaciones del árbol simples con cojinete de deslizamiento versión basta, DIN 808

Selección/filtro de artículos

Vista general de artículos (comprimida)
ReferenciaVersión

DD1LL1L2BTMomento de torsión
máx.
Nm
Par de
rotura
estático Nm
CADAcc.PrecioPedir
23409-08042Agujero de referencia sin ranura81342211129425 0,00 €
23409-10052Agujero de referencia sin ranura1016522615311,4635  0,00 €
23409-12062Agujero de referencia sin ranura1220623118413,81380  0,00 €
23409-16074Agujero de referencia sin ranura1625743722518,323140  0,00 €
23409-20086Agujero de referencia sin ranura2032864325622,846280  0,00 €
23409-25108Agujero de referencia sin ranura25401085432828,390600  0,00 €
23409-32132Agujero de referencia sin ranura325013266401035,31801100  0,00 €
23409-108042Agujero de referencia con ranura81342211129425 0,00 €
23409-110052Agujero de referencia con ranura1016522615311,4635  0,00 €
23409-112062Agujero de referencia con ranura1220623118413,81380  0,00 €
23409-116074Agujero de referencia con ranura1625743722518,323140  0,00 €
23409-120086Agujero de referencia con ranura2032864325622,846280  0,00 €
23409-125108Agujero de referencia con ranura25401085432828,390600  0,00 €
23409-132132Agujero de referencia con ranura325013266401035,31801100  0,00 €