|
|
23414Fundas protectoras de goma para articulaciones de árbol y... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónIndicación:Las fundas protectoras de goma (simples) sirven para articulaciones simples con un diámetro exterior a partir de 16 mm. Están compuestas de plástico de goma elástica resistente al aceite y se fabrican mediante un proceso de inmersión. La referencia 23414-50 se suministra con un fuelle de 4 piezas. Con un diámetro de D, D1 se puede obtener una contracción de hasta el 10%. La longitud L puede variar hasta ±5%.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF: