norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónIndicación:Las fundas protectoras de goma (dobles) sirven para articulaciones dobles con un diámetro exterior a partir de 16 mm. Están compuestas de plástico de goma elástica resistente al aceite y se fabrican mediante un proceso de inmersión.
Con un diámetro de D, D1 se puede obtener una contracción de hasta el 10%. La longitud L puede variar hasta ±5%.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 23415 Fundas protectoras de goma para articulaciones de árbol y juntas cardán (dobles) 107 kB

Planos

Fundas protectoras de goma para articulaciones de árbol y juntas cardán (dobles)

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDD1LAdecuado para
articulaciones dobles con
Ø de árbol (D1)
CADAcc.PrecioPedir
23415-1616335516 8.15 €
23415-2020346620 8.66 €
23415-2422,5428124 9.91 €
23415-2826,5499328 11.24 €
23415-3230,559105,532 12.17 €
23415-40387213140 13.58 €
23415-50488816350 17.27 €