DescripciónMaterial:Bronce con insertos de grafito.Versión:autolubricante.
Dureza 190-220 HB.Indicación:Los casquillos guía se pueden utilizar radial y axialmente.
Los elementos corredizos son libres de mantenimiento y resistentes al desgaste.
Gracias a los insertos de grafito, la lubricación es de por vida.
Preferiblemente para velocidades de deslizamiento < 0,5 m/s. (En caso de esfuerzos extremos a altas velocidades se recomienda una lubricación adicional).Datos técnicos:Propiedades del material:
Aleación base: CuZn25Al6FeMn3
Densidad: 8,0 g/cm3
Resistencia a la extensión Rm: 750 N/mm2
Límite elástico: 450 N/mm2
Alargamiento a rotura A5: 5-8 %
Coeficiente de fricción: 0,05 - 0,12
Velocidad máxima: 15 m/Min
Conductividad térmica: 50 W/m x k
Coeficiente de dilatación: 18 x 10-6
Conductividad eléctrica: 7-8 m/(Ω x mm2)
Proporción de lubricante sólido: 25-30 %
Rango de temperatura:Temperaturas máximas momentáneas de hasta 200 °C.Tolerancias:La perforación de alojamiento para el cojinete de deslizamiento debe cumplir las tolerancias ISO H7.
En el caso del árbol, se recomiendan las tolerancias H6 a H7.Características especiales: