norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Bronce con insertos de grafito.Versión:autolubricante.
Dureza 190-220 HB.
Indicación:Los casquillos guía se pueden utilizar radial y axialmente.
Los elementos corredizos son libres de mantenimiento y resistentes al desgaste.
Gracias a los insertos de grafito, la lubricación es de por vida.

Preferiblemente para velocidades de deslizamiento < 0,5 m/s. (En caso de esfuerzos extremos a altas velocidades se recomienda una lubricación adicional).
Datos técnicos:

Propiedades del material:
Aleación base: CuZn25Al6FeMn3
Densidad: 8,0 g/cm3
Resistencia a la extensión Rm: 750 N/mm2
Límite elástico: 450 N/mm2
Alargamiento a rotura A5: 5-8 %
Coeficiente de fricción: 0,05 - 0,12
Velocidad máxima: 15 m/Min
Conductividad térmica: 50 W/m x k
Coeficiente de dilatación: 18 x 10-6
Conductividad eléctrica: 7-8 m/(Ω x mm2)
Proporción de lubricante sólido: 25-30 %

Rango de temperatura:Temperaturas máximas momentáneas de hasta 200 °C.Accesorios:Abrazaderas de sujeción 23682.Tolerancias:La perforación de alojamiento para el cojinete de deslizamiento debe cumplir las tolerancias ISO H7.

En el caso del árbol, se recomiendan las tolerancias H6 a H7.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 23681 Casquillos guía DIN 9834/ ISO 9448 de bronce sin mantenimiento con collar 316 kB

Planos

Casquillos guía DIN 9834/ ISO 9448 de bronce sin mantenimiento con collar

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1D2D3LL1L2L3RCADAcc.PrecioPedir
23681-0240320400024323240406,33103 36.37 €
23681-0250320320025323240326,3483 29.01 €
23681-0250320401025323240406,33103 25.88 €
23681-0250320400025323240406,3483 25.88 €
23681-0320400501232404050506,34123 23.89 €
23681-0400500631540505063636,35153 25.16 €
23681-0500630711750636371716,36,3155 39.77 €