norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Chapa de soporte de acero.
Capa intermedia de bronce sinterizado.
Superficie deslizante de PTFE.
Versión:Acero estañado.Indicación:Cojinete de deslizamiento de unión laminado, sin mantenimiento, de acero e ideal para el funcionamiento sin engrase. Muy adecuados también para aplicaciones lubricadas (lubricación por aceite). Desgaste y valor de fricción muy reducidos, sin efecto stick-slip. Adecuados para movimientos giratorios y pendulares, alta resistencia química, escasa absorción de agua.Datos técnicos:Carga estática: máx. 250 N/mm²
Carga dinámica: máx. 140 N/mm²
Coeficiente de fricción en seco: 0,03 - 0,20
Velocidad de deslizamiento en seco: máx. 2 m/s
Velocidad de deslizamiento con lubricación por aceite: máx. 5 m/s
Conductividad térmica: 42 W(m*K)-1
Coeficiente de dilatación: 11*10-6 K-1
Rango de temperatura: de -195 °C a +280 °C
Montaje:Se recomienda el uso de un mandril a presión adecuado para evitar daños en la superficie deslizante. La juntura de tope debe situarse frente a la zona de carga. El rodamiento se somete a un ajuste prensado después del montaje. Se puede pegar, pero no es necesario.Tolerancias:Carcasa:
Se recomienda la tolerancia H7.
Acabado superficial Ra 0,8 - 1,6.
Bisel (lado de presión 0,8 - 1,2 x 15°).

Árbol:
Se recomienda una tolerancia de h8 a f7. En aplicaciones con pocas revoluciones y cargas bajas, también se pueden utilizar árboles estirados con h9.
Superficie de árbol Ra 0,4 - 0,8 (utilizar preferentemente árboles pulidos) para árboles estirados Ra 1,6 - 3,2.
Indicación sobre el dibujo:
1) Juntura de tope
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 23730 Cojinetes de deslizamiento cilíndricos 221 kB

Planos

Cojinetes de deslizamiento cilíndricos

Selección/filtro de artículos

Referencia

D

D1LCADAcc.PrecioPedir
23730-0030040434,54 0.37 €
23730-0030040534,55 0.37 €
23730-0030040634,56 0.37 €
23730-0040050445,54 0.37 €
23730-0040050645,56 0.37 €
23730-0040050845,58 0.37 €
23730-00500705575 0.37 €
23730-00500708578 0.37 €
23730-00600805685 0.37 €
23730-00600806686 0.41 €
23730-006008106810 0.43 €
23730-007009107910 0.44 €
23730-008010068106 0.41 €
23730-008010088108 0.41 €
23730-0080101081010 0.41 €
23730-0100120610126 0.37 €
23730-0100120810128 0.43 €
23730-01001210101210 0.46 €
23730-01001212101212 0.46 €
23730-01001215101215 0.54 €
23730-01001220101220 0.63 €
23730-0120140612146 0.46 €
23730-0120140812148 0.47 €
23730-01201410121410 0.52 €
23730-01201412121412 0.54 €
23730-01201415121415 0.63 €
23730-01201420121420 0.83 €
23730-01401610141610 0.56 €
23730-01401620141620 0.91 €
23730-01501710151710 0.63 €
23730-01501712151712 0.66 €
23730-01501715151715 0.67 €
23730-01501720151720 0.95 €
23730-01601810161810 0.66 €
23730-01601815161815 0.81 €
23730-01601820161820 0.92 €
23730-01601825161825 1.17 €
23730-01802020182020 1.07 €
23730-02002310202310 0.75 €
23730-02002312202312 0.89 €
23730-02002315202315 1.16 €
23730-02002320202320 1.22 €
23730-02002330202330 1.63 €
23730-02202520222520 1.33 €
23730-02402725242725 1.89 €
23730-02502815252815 1.13 €
23730-02502820252820 1.54 €
23730-02502825252825 1.73 €
23730-02502830252830 1.91 €
23730-02502840252840 2.90 €
23730-02602915263015 1.38 €
23730-02602920263020 1.96 €
23730-02602930263030 2.82 €
23730-02803220283220 1.91 €
23730-02803225283225 2.10 €
23730-03003412303412 1.41 €
23730-03003415303415 1.58 €
23730-03003420303420 1.59 €
23730-03003430303430 2.60 €
23730-03003435303435 2.63 €
23730-03203620323620 1.94 €
23730-03203625323625 2.04 €
23730-03503920353920 2.04 €
23730-03503940353940 3.05 €
23730-03804225384225 2.65 €
23730-04004420404420 2.16 €
23730-04004430404430 2.92 €
23730-04004450404450 4.59 €
23730-05005530505530 4.26 €
23730-05005550505550 6.14 €