norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Bronce sinterizado similar a SINT A50.Versión:Empapado en aceite (porcentaje en volumen de aceite de 25 aprox.).
Dureza mín. de 25 HB.
Indicación:Los cojinetes de deslizamiento de bronce sinterizado están empapados en aceite, son autolubricantes, no precisan mantenimiento y están listos para el montaje. Las fuerzas de adhesión hacen que el aceite se deposite en el árbol giratorio y que el cojinete de deslizamiento lo vuelva a recoger cuando el árbol se detenga gracias al efecto capilar. En condiciones normales de funcionamiento, no es necesario recurrir a una lubricación adicional.Datos técnicos:Carga estática: máx. 70 N/mm²
Carga dinámica: máx. 20 N/mm²
Coeficiente de fricción en seco: 0,05 - 0,10
Velocidad de deslizamiento: máx. 6 m/s
Máximo valor pv: 2,45 N/mm² * m/s
Rango de temperatura: de -20 °C a +100 °C
Montaje:Presionar el cojinete de deslizamiento, no golpearlo. Se recomienda el uso de un mandril a presión adecuado. Sin mandril a presión, existe el peligro de que el cojinete de deslizamiento se deforme durante la instalación. Una vez introducido en una carcasa con perforación de alojamiento H7, la perforación D presenta una tolerancia H7.Tolerancias:Carcasa:
Se recomienda la tolerancia H7.

Árbol:
Se recomiendan tolerancias de h6 a h9. Se pueden utilizar árboles endurecidos o no endurecidos, con superficie pulida (en aplicaciones secundarias también se pueden utilizar árboles estirados).
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 23760 Cojinetes de deslizamiento de bronce sinterizado, cilíndricos 273 kB

Planos

Cojinetes de deslizamiento de bronce sinterizado, cilíndricos

Selección/filtro de artículos

Referencia

D

D1LCADAcc.PrecioPedir
23760-00300604364 0.99 €
23760-00300606366 1.08 €
23760-00400704474 1.08 €
23760-00400804484 1.08 €
23760-00500808588 1.08 €
23760-005008105810 1.27 €
23760-005008165816 1.52 €
23760-00600906696 1.20 €
23760-006009106910 1.52 €
23760-006009126912 1.56 €
23760-006009166916 1.56 €
23760-006010066106 1.27 €
23760-0060101061010 1.52 €
23760-0060101261012 1.56 €
23760-0060101661016 1.56 €
23760-006012066126 1.40 €
23760-008011088118 1.36 €
23760-0080111281112 1.44 €
23760-008012088128 1.56 €
23760-0080121281212 1.62 €
23760-0080122081220 2.10 €
23760-01001310101310 1.83 €
23760-01001416101416 2.30 €
23760-01001610101610 2.02 €
23760-01201512121512 1.83 €
23760-01201520121520 2.30 €
23760-01201612121612 2.02 €
23760-01201812121812 2.96 €
23760-01201816121816 3.50 €
23760-01201820121820 3.63 €
23760-01401822141822 3.42 €
23760-01402014142014 3.45 €
23760-01402018142018 3.97 €
23760-01501920151920 3.63 €
23760-01502116152116 3.85 €
23760-01602016162016 2.91 €
23760-01602020162020 4.14 €
23760-01602025162025 4.26 €
23760-01602032162032 4.98 €
23760-01602216162216 3.69 €
23760-01602220162220 4.84 €
23760-01602232162232 7.67 €
23760-01802218182218 4.17 €
23760-01802418182418 4.98 €
23760-01802428182428 7.50 €
23760-01802518182518 5.69 €
23760-02002432202432 5.73 €
23760-02002516202516 4.26 €
23760-02002520202520 4.76 €
23760-02002525202525 5.53 €
23760-02002532202532 7.04 €
23760-02002620202620 4.84 €
23760-02002625202625 6.42 €
23760-02002632202632 8.52 €
23760-02002825202825 8.15 €
23760-02202822222822 7.56 €
23760-02503020253020 5.61 €
23760-02503025253025 6.81 €
23760-02503032253032 8.56 €
23760-02503040253040 10.33 €
23760-02503220253220 7.00 €
23760-02503225253225 8.37 €
23760-02503232253232 11.70 €
23760-02503240253240 14.09 €
23760-02803628283628 12.02 €
23760-03003824303824 11.97 €
23760-03003830303830 14.04 €
23760-03003838303838 18.57 €
23760-03204032324032 16.23 €
23760-03504428354428 17.95 €
23760-03504435354435 22.45 €
23760-03504535354535 23.48 €
23760-03604536364536 23.69 €
23760-04004632404632 14.93 €
23760-04004640404640 17.47 €
23760-04005025405025 17.81 €
23760-04005040405040 29.05 €
23760-04505545455545 36.98 €
23760-04505645455645 47.59 €
23760-05005632505632 20.56 €
23760-05005650505650 31.82 €
23760-05006032506032 31.82 €
23760-05006040506040 36.18 €
23760-05006050506050 42.33 €