|
|
23761Cojinetes de deslizamiento de bronce sinterizado, con collar |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Bronce sinterizado similar a SINT A50.Versión:Empapado en aceite (porcentaje en volumen de aceite de 25 aprox.). Dureza mín. de 25 HB.Indicación:Los cojinetes de deslizamiento de bronce sinterizado están empapados en aceite, son autolubricantes, no precisan mantenimiento y están listos para el montaje. Las fuerzas de adhesión hacen que el aceite se deposite en el árbol giratorio y que el cojinete de deslizamiento lo vuelva a recoger cuando el árbol se detenga gracias al efecto capilar. En condiciones normales de funcionamiento, no es necesario recurrir a una lubricación adicional.Datos técnicos:Carga estática: máx. 70 N/mm² Carga dinámica: máx. 20 N/mm² Coeficiente de fricción en seco: 0,05 - 0,10 Velocidad de deslizamiento: máx. 6 m/s Máximo valor pv: 2,45 N/mm² * m/s Rango de temperatura: de -20 °C a +100 °CMontaje:Presionar el cojinete de deslizamiento, no golpearlo. Se recomienda el uso de un mandril a presión adecuado. Sin mandril a presión, existe el peligro de que el cojinete de deslizamiento se deforme durante la instalación. Una vez introducido en una carcasa con perforación de alojamiento H7, la perforación D presenta una tolerancia H7.Tolerancias:Carcasa: Se recomienda la tolerancia H7.
Árbol: Se recomiendan tolerancias de h6 a h9. Se pueden utilizar árboles endurecidos o no endurecidos, con superficie pulida (en aplicaciones secundarias también se pueden utilizar árboles estirados).Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D | D1 | D2 | L1 | L2 | R | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
23761-00400804 | 4 | 8 | 12 | 4 | 2 | 0,3 | | | 1.56 € | | 23761-00400808 | 4 | 8 | 12 | 8 | 2 | 0,3 | | | 1.56 € | | 23761-00601006 | 6 | 10 | 14 | 6 | 2 | 0,3 | | | 1.62 € | | 23761-00601010 | 6 | 10 | 14 | 10 | 2 | 0,3 | | | 1.62 € | | 23761-00601016 | 6 | 10 | 14 | 16 | 2 | 0,3 | | | 1.96 € | | 23761-00801208 | 8 | 12 | 16 | 8 | 2 | 0,3 | | | 1.52 € | | 23761-00801212 | 8 | 12 | 16 | 12 | 2 | 0,3 | | | 1.83 € | | 23761-00801216 | 8 | 12 | 16 | 16 | 2 | 0,3 | | | 2.10 € | | 23761-01001310 | 10 | 13 | 16 | 10 | 1,5 | 0,6 | | | 1.52 € | | 23761-01001316 | 10 | 13 | 16 | 16 | 1,5 | 0,6 | | | 1.83 € | | 23761-01001510 | 10 | 15 | 20 | 10 | 2,5 | 0,6 | | | 2.30 € | | 23761-01001516 | 10 | 15 | 20 | 16 | 2,5 | 0,6 | | | 2.91 € | | 23761-01001610 | 10 | 16 | 22 | 10 | 3 | 0,6 | | | 3.23 € | | 23761-01001616 | 10 | 16 | 22 | 16 | 3 | 0,6 | | | 4.26 € | | 23761-01201512 | 12 | 15 | 18 | 12 | 1,5 | 0,6 | | | 1.83 € | | 23761-01201516 | 12 | 15 | 18 | 16 | 1,5 | 0,6 | | | 2.02 € | | 23761-01201712 | 12 | 17 | 22 | 12 | 2,5 | 0,6 | | | 2.55 € | | 23761-01201716 | 12 | 17 | 22 | 16 | 2,5 | 0,6 | | | 3.11 € | | 23761-01201812 | 12 | 18 | 24 | 12 | 3 | 0,6 | | | 3.78 € | | 23761-01201820 | 12 | 18 | 24 | 20 | 3 | 0,6 | | | 5.53 € | | 23761-01401814 | 14 | 18 | 22 | 14 | 2 | 0,6 | | | 2.78 € | | 23761-01402014 | 14 | 20 | 26 | 14 | 3 | 0,6 | | | 4.98 € | | 23761-01502015 | 15 | 20 | 25 | 15 | 3 | 0,6 | | | 4.26 € | | 23761-01502020 | 15 | 20 | 25 | 20 | 3 | 0,6 | | | 5.73 € | | 23761-01602016 | 16 | 20 | 24 | 16 | 2 | 0,6 | | | 3.11 € | | 23761-01602020 | 16 | 20 | 24 | 20 | 2 | 0,6 | | | 3.69 € | | 23761-01602216 | 16 | 22 | 28 | 16 | 3 | 0,6 | | | 4.84 € | | 23761-01602220 | 16 | 22 | 28 | 20 | 3 | 0,6 | | | 5.57 € | | 23761-01602225 | 16 | 22 | 28 | 25 | 3 | 0,6 | | | 6.89 € | | 23761-01802218 | 18 | 22 | 26 | 18 | 2 | 0,6 | | | 3.78 € | | 23761-01802418 | 18 | 24 | 30 | 18 | 3 | 0,6 | | | 5.89 € | | 23761-02002416 | 20 | 24 | 28 | 16 | 2 | 0,6 | | | 3.63 € | | 23761-02002420 | 20 | 24 | 28 | 20 | 2 | 0,6 | | | 4.44 € | | 23761-02002616 | 20 | 26 | 32 | 16 | 3 | 0,6 | | | 6.42 € | | 23761-02002620 | 20 | 26 | 32 | 20 | 3 | 0,6 | | | 6.73 € | | 23761-02002625 | 20 | 26 | 32 | 25 | 3 | 0,6 | | | 8.15 € | | 23761-02002632 | 20 | 26 | 32 | 32 | 3 | 0,6 | | | 8.19 € | | 23761-02202815 | 22 | 28 | 34 | 15 | 3 | 0,6 | | | 7.37 € | | 23761-02202820 | 22 | 28 | 34 | 20 | 3 | 0,6 | | | 9.10 € | | 23761-02202825 | 22 | 28 | 34 | 25 | 3 | 0,6 | | | 10.73 € | | 23761-02503020 | 25 | 30 | 35 | 20 | 2,5 | 0,8 | | | 6.29 € | | 23761-02503025 | 25 | 30 | 35 | 25 | 2,5 | 0,8 | | | 7.71 € | | 23761-02503220 | 25 | 32 | 39 | 20 | 3,5 | 0,8 | | | 10.86 € | | 23761-02503225 | 25 | 32 | 39 | 25 | 3,5 | 0,8 | | | 11.18 € | | 23761-02803322 | 28 | 33 | 38 | 22 | 2,5 | 0,8 | | | 7.56 € | | 23761-02803336 | 28 | 33 | 38 | 36 | 2,5 | 0,8 | | | 14.31 € | | 23761-02803622 | 28 | 36 | 44 | 22 | 4 | 0,8 | | | 12.58 € | | 23761-02803636 | 28 | 36 | 44 | 36 | 4 | 0,8 | | | 19.08 € | | 23761-03003820 | 30 | 38 | 46 | 20 | 4 | 0,8 | | | 14.01 € | | 23761-03003825 | 30 | 38 | 46 | 25 | 4 | 0,8 | | | 16.43 € | | 23761-03003830 | 30 | 38 | 46 | 30 | 4 | 0,8 | | | 19.47 € | | 23761-03204020 | 32 | 40 | 48 | 20 | 4 | 0,8 | | | 13.28 € | | 23761-03204025 | 32 | 40 | 48 | 25 | 4 | 0,8 | | | 15.51 € | | 23761-03204030 | 32 | 40 | 48 | 30 | 4 | 0,8 | | | 21.49 € | | 23761-03604528 | 36 | 45 | 54 | 28 | 4,5 | 0,8 | | | 23.55 € | | 23761-03604536 | 36 | 45 | 54 | 36 | 4,5 | 0,8 | | | 30.43 € | | 23761-04005025 | 40 | 50 | 60 | 25 | 5 | 0,8 | | | 21.91 € | | 23761-04005040 | 40 | 50 | 60 | 40 | 5 | 0,8 | | | 33.03 € | | 23761-05006032 | 50 | 60 | 70 | 32 | 5 | 1 | | | 35.96 € | | 23761-05006050 | 50 | 60 | 70 | 50 | 5 | 1 | | | 47.08 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|