|
|
23354-01Juegos de dispositivos de sujeción, forma D de acero inoxidable |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Juego de dispositivo de sujeción de acero inoxidable 1.4057.
Tornillos de sujeción de acero inoxidable 1.4301. Versión:Acabado natural.Indicación:Para aplicaciones que requieren un volumen de construcción reducido y escasa presión superficial. El juego de dispositivo de sujeción se puede avellanar completamente en una conexión de cubos.
- Para diámetro de árbol 6 - 20 mm - Apropiados para cubos con grosor de pared reducido - Posibilidad de desplazamiento axial mínimo - AutocentranteMontaje:Aplicar una capa ligera de aceite en las superficies cónicas del juego de dispositivo de sujeción y en los puntos de contacto del árbol y el cubo. No utilizar MoS2 ni grasa. Introducir el juego de dispositivo de sujeción en la base del cubo y deslizar en el árbol. Apretar el tornillo en cruz por etapas al par de apriete indicado.
Desmontaje: retirar todos los tornillos y colocar en la rosca de extracción de la brida delantera. Apretar los tornillos en cruz por etapas hasta que se suelte el juego de dispositivo de sujeción.Tolerancias:Árbol: Se recomienda la tolerancia h8. Acabado superficial Rz ≤ 16 µm.
Cubo: Se recomienda la tolerancia H8. Acabado superficial Rz ≤ 16 µm.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D | D1 | B | L2 | Con par de apriete MS Momento de torsión transmisible M Nm | Con par de apriete MS Fuerza axial transmisible F kN | Presión superficial en el árbol P N/mm² | Presión superficial en el cubo P N/mm² | Número de tornillos de sujeción | Par de apriete de los tornillos de sujeción MS Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
23354-01-0616 | 6 | 16 | 13,5 | 11 | 3 | 0,9 | 49 | 19 | 3 x M2,5 | 0,5 | | | 65.79 € | | 23354-01-0717 | 7 | 17 | 13,5 | 11 | 3 | 0,9 | 42 | 17 | 3 x M2,5 | 0,5 | | | 65.79 € | | 23354-01-0818 | 8 | 18 | 13,5 | 11 | 4 | 0,9 | 37 | 17 | 3 x M2,5 | 0,5 | | | 65.79 € | | 23354-01-0920 | 9 | 20 | 15,5 | 13 | 6 | 1,2 | 37 | 17 | 4 x M2,5 | 0,5 | | | 72.48 € | | 23354-01-1020 | 10 | 20 | 15,5 | 13 | 6 | 1,2 | 33 | 17 | 4 x M2,5 | 0,5 | | | 72.48 € | | 23354-01-1122 | 11 | 22 | 15,5 | 13 | 7 | 1,2 | 30 | 15 | 4 x M2,5 | 0,5 | | | 72.48 € | | 23354-01-1222 | 12 | 22 | 15,5 | 13 | 7 | 1,2 | 26 | 15 | 4 x M2,5 | 0,5 | | | 77.41 € | | 23354-01-1426 | 14 | 26 | 20 | 17 | 13 | 1,9 | 28 | 15 | 4 x M3 | 0,9 | | | 77.41 € | | 23354-01-1528 | 15 | 28 | 20 | 17 | 14 | 1,9 | 26 | 14 | 4 x M3 | 0,9 | | | 77.41 € | | 23354-01-1632 | 16 | 32 | 21 | 17 | 28 | 3,5 | 45 | 23 | 4 x M4 | 2,2 | | | 82.17 € | | 23354-01-1835 | 18 | 35 | 25 | 21 | 32 | 3,5 | 32 | 17 | 4 x M4 | 2,2 | | | 82.17 € | | 23354-01-1935 | 19 | 35 | 25 | 21 | 34 | 3,5 | 31 | 17 | 4 x M4 | 2,2 | | | 82.17 € | | 23354-01-2038 | 20 | 38 | 26 | 21 | 55 | 5,5 | 45 | 24 | 4 x M5 | 4,2 | | | 82.17 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|