DescripciónMaterial:Juego de dispositivo de sujeción de acero inoxidable 1.4057.
Tornillos de sujeción de acero inoxidable 1.4301.
Versión:Acabado natural.Indicación:Juego de dispositivo de sujeción para árbol y cubo. Forma constructiva muy reducida ideal para el uso en condiciones de espacio reducidas. Se suelta por sí mismo durante el desmontaje.
- Para diámetros de árbol entre 20 y 80 mm
- Sin desplazamiento axial durante el montaje
- No es autocentrante (la concentricidad del cubo al árbol depende exclusivamente del ajuste y longitud de la guía)Montaje:Aplicar una capa ligera de aceite en las superficies cónicas del juego de dispositivo de sujeción y en los puntos de contacto del árbol y el cubo. No utilizar MoS2 ni grasa. Introducir el juego de dispositivo de sujeción en la base del cubo y deslizar en el árbol. Apretar el tornillo en cruz por etapas al par de apriete indicado.
Desmontaje: retirar todos los tornillos y colocar en la rosca de extracción de la brida delantera. Apretar los tornillos en cruz por etapas hasta que se suelte el juego de dispositivo de sujeción.Tolerancias:Árbol:
Se recomienda la tolerancia h11.
Acabado superficial Rz ≤ 16 µm.
Cubo:
Se recomienda la tolerancia H11.
Acabado superficial Rz ≤ 16 µm.Características especiales: