|
|
23368_AJuegos de dispositivos de sujeción con tuerca central, forma A |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Acabado natural.Indicación:Juego de dispositivo de sujeción con momento de masa e inercia reducido. Fácil montaje y desmontaje: sin agarrotamiento eventual del árbol. Perfecto para conexiones sin juego. Concentricidad y rotación excelentes. Adecuado para su uso con árboles ranurados o sin ranuras.
- Para diámetros de árbol entre 5 y 35 mm - Para momentos de torsión elevados - Desplazamiento axial mínimo durante el montaje - AutocentranteMontaje:El árbol y el cubo deben estar limpios, sin grasa ni aceite. No lubricar el juego de dispositivo de sujeción. Introducir el juego de dispositivo de sujeción en la base del cubo y deslizar en el árbol. Colocar la tuerca con la mano y apretar mediante una llave dinamométrica al par de apriete indicado.Tolerancias:Diámetro del árbol y agujero del cubo Forma A ±0,04 mm. Forma B ±0,08 mm. Acabado superficial Rz ≤ 16 µm.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | D | D1 | L | L1 | L2 | SW | Con par de apriete MS Momento de torsión transmisible M Nm | Con par de apriete MS Fuerza axial transmisible F kN | Presión superficial en el cubo P N/mm² | Par de apriete de los tornillos de sujeción MS Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
23368-0516 | A | 5 | 16 | 19 | 9,5 | 3 | 13 | 10 | 4 | 110 | 18 | | | 28.59 € | | 23368-0616 | A | 6 | 16 | 19 | 9,5 | 3 | 13 | 13 | 4,3 | 110 | 18 | | | 28.59 € | | 23368-0720 | A | 7 | 20 | 22 | 11 | 3 | 16 | 13 | 3,7 | 65 | 20 | | | 29.43 € | | 23368-0820 | A | 8 | 20 | 22 | 11 | 3 | 16 | 15 | 3,75 | 65 | 20 | | | 29.43 € | | 23368-0920 | A | 9 | 20 | 22 | 11 | 3 | 16 | 18 | 4 | 65 | 20 | | | 29.43 € | | 23368-1023 | A | 10 | 23 | 25,5 | 12,5 | 5 | 19 | 23 | 4,6 | 55 | 25 | | | 29.43 € | | 23368-1123 | A | 11 | 23 | 25,5 | 12,5 | 5 | 19 | 25 | 4,5 | 55 | 25 | | | 33.63 € | | 23368-1223 | A | 12 | 23 | 25,5 | 12,5 | 5 | 19 | 28 | 4,6 | 55 | 25 | | | 33.63 € | | 23368-1426 | A | 14 | 26 | 28,5 | 16 | 5 | 22 | 46 | 6,6 | 64 | 50 | | | 33.63 € | | 23368-1526 | A | 15 | 26 | 28,5 | 16 | 5 | 22 | 49 | 6,59 | 64 | 50 | | | 33.63 € | | 23368-1626 | A | 16 | 26 | 28,5 | 16 | 5 | 22 | 52 | 6,5 | 64 | 50 | | | 33.63 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|