|
|
24200Rodamientos de carcasa, soporte recto UCP |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Carcasa de fundición gris. Rodamiento de acero del apoyo de cilindros 100Cr6. Junta de goma NBR.Versión:Carcasa lacada.Indicación:El rodamiento de carcasa consiste en un rodamiento de bolas estanco de una sola fila y con un anillo exterior esférico montado en la carcasa. Gracias a la superficie exterior esférica del rodamiento, se pueden compensar errores de alineación del eje. Los rodamientos están fabricados con tolerancia positiva. Como resultado, en caso de uso de árboles con tolerancias h, se obtienen asientos de paso y asientos deslizables. La fijación del árbol se realiza con los tornillos de sujeción del anillo interior.
En condiciones normales, los rodamientos de carcasa no precisan mantenimiento gracias a la lubricación permanente aplicada. Si se requiere una nueva lubricación debido a condiciones ambientales complicadas, se podrá aplicar lubricante posteriormente a través del racor de lubricación.
Todas las medidas de la carcasa son medidas nominales para las que deben tenerse en cuenta las tolerancias de fundición habituales.Rango de temperatura:De -15 °C a +100 °C.Indicación sobre el dibujo:Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Rodamiento | Carcasa | D | A1 | B | D3 | E | E1 | H | H1 | H2 | L | L1 | α | Tornillo/s de fijación | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
24200-12201 | UC 201 | P 201 | 12 | 12,7 | 127 | 13 | 95 | 19 | 65 | 30,2 | 14 | 38 | 31 | 10° | M10 | | | 17.33 € | | 24200-15202 | UC 202 | P 202 | 15 | 12,7 | 127 | 13 | 95 | 19 | 65 | 30,2 | 14 | 38 | 31 | 10° | M10 | | | 17.01 € | | 24200-17203 | UC 203 | P 203 | 17 | 12,7 | 127 | 13 | 95 | 19 | 65 | 30,2 | 14 | 38 | 31 | 10° | M10 | | | 16.48 € | | 24200-20204 | UC 204 | P 204 | 20 | 12,7 | 127 | 13 | 95 | 19 | 65 | 33,3 | 14 | 38 | 31 | 10° | M10 | | | 13.19 € | | 24200-25205 | UC 205 | P 205 | 25 | 14,3 | 140 | 13 | 105 | 19 | 71 | 36,5 | 15 | 38 | 34 | 10° | M10 | | | 13.23 € | | 24200-30206 | UC 206 | P 206 | 30 | 15,9 | 165 | 17 | 121 | 20 | 84 | 42,9 | 17 | 44 | 38,1 | 10° | M14 | | | 18.64 € | | 24200-35207 | UC 207 | P 207 | 35 | 17,5 | 167 | 17 | 127 | 20 | 93 | 47,6 | 18 | 48 | 42,9 | 10° | M14 | | | 22.56 € | | 24200-40208 | UC 208 | P 208 | 40 | 19 | 184 | 17 | 137 | 20 | 100 | 49,2 | 18 | 54 | 49,2 | 10° | M14 | | | 28.72 € | | 24200-45209 | UC 209 | P 209 | 45 | 19 | 190 | 17 | 146 | 20 | 106 | 54 | 20 | 54 | 49,2 | 10° | M14 | | | 30.57 € | | 24200-50210 | UC 210 | P 210 | 50 | 19 | 206 | 20 | 159 | 23 | 113 | 57,2 | 21 | 60 | 51,6 | 10° | M16 | | | 37.34 € | | 24200-55211 | UC 211 | P 211 | 55 | 22,2 | 219 | 20 | 171 | 23 | 125 | 63,5 | 23 | 60 | 55,6 | 10° | M16 | | | 60.97 € | | 24200-60212 | UC 212 | P 212 | 60 | 25,4 | 241 | 20 | 184 | 23 | 138 | 69,8 | 25 | 70 | 65,1 | 10° | M16 | | | 79.32 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|