|
|
24240Rodamientos de carcasa, soporte recto acero inoxidable |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Carcasa de acero inoxidable 1.4301.
Rodamiento de acero inoxidable 1.4125.
Junta de goma de NBR. Versión:Acabado natural.Indicación:El rodamiento de carcasa consiste en un rodamiento de bolas estanco de una sola fila y con un anillo exterior esférico montado en la carcasa. Gracias a la superficie exterior esférica del rodamiento, se pueden compensar errores de alineación del eje. Los rodamientos están fabricados con tolerancia positiva. Como resultado, en caso de uso de árboles con tolerancias h, se obtienen asientos de paso y asientos deslizables. La fijación del árbol se realiza con los tornillos de sujeción del anillo interior.
En condiciones normales, los rodamientos de carcasa no precisan mantenimiento gracias a la lubricación permanente aplicada. Si se requiere una nueva lubricación debido a condiciones ambientales complicadas, se podrá aplicar lubricante posteriormente a través del racor de lubricación.
Todas las medidas de la carcasa son medidas nominales para las que deben tenerse en cuenta las tolerancias de fundición habituales.Rango de temperatura:De -15 °C a +100 °C.Indicación sobre el dibujo:Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Rodamiento | Carcasa | D | A1 | B | D3 | E | E1 | H | H1 | H2 | L | L1 | α | Tornillo/s de fijación | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
24240-20204 | MUC 204 / SUC 204 | P 204 | 20 | 12,7 | 127 | 13 | 95 | 19 | 65 | 33,3 | 14 | 38 | 31 | 10° | M10 | | | 61.13 € | | 24240-25205 | MUC 205 / SUC 205 | P 205 | 25 | 14,3 | 140 | 13 | 105 | 19 | 71 | 36,5 | 15 | 38 | 34,1 | 10° | M10 | | | 64.55 € | | 24240-30206 | MUC 206 / SUC 206 | P 206 | 30 | 15,9 | 165 | 17 | 121 | 20 | 84 | 42,9 | 17 | 44 | 38,1 | 10° | M14 | | | 89.10 € | | 24240-35207 | MUC 207 / SUC 207 | P 207 | 35 | 17,5 | 167 | 17 | 127 | 20 | 93 | 47,6 | 18 | 48 | 42,9 | 10° | M14 | | | 118.94 € | | 24240-40208 | MUC 208 / SUC 208 | P 208 | 40 | 19 | 184 | 17 | 137 | 20 | 100 | 49,2 | 18 | 54 | 49,2 | 10° | M14 | | | 141.20 € | | 24240-45209 | MUC 209 / SUC 209 | P 209 | 45 | 19 | 190 | 17 | 146 | 20 | 106 | 54 | 20 | 54 | 49,2 | 10° | M14 | | | 173.78 € | | 24240-50210 | MUC 210 / SUC 210 | P 210 | 50 | 19 | 206 | 20 | 159 | 23 | 113 | 57,2 | 21 | 60 | 51,6 | 10° | M16 | | | 220.90 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|