|
|
26300Amortiguadores industriales ajustables |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Carcasa de acero. Carcasa M8x0,75 de acero inoxidable. Vástago de pistón de acero. Tuerca de acero. Cabezal de impacto de acero, plástico.Versión:Carcasa niquelada. Carcasa M8x0,75 con acabado natural. Carcasa M8x1 bruñida. Vástago de pistón, cromado duro. Tuerca niquelada.Indicación:Amortiguadores industriales sin mantenimiento, elementos hidráulicos listos para el montaje. Tienen un tope fijo integrado. La versión ajustable permite un ajuste preciso de la amortiguación deseada. Tras la instalación del amortiguador, el dispositivo se pone en marcha varias veces para ir girando el ajuste hasta alcanzar el frenado óptimo. Es posible sobrepasar el consumo máx. de energía por hora si se desconecta temporalmente o si el amortiguador se enfría con aire de salida del cilindro. Se admite cualquier posición de montaje. Rango de temperatura:De -5 °C a +70 °C.Tener en cuenta:Los amortiguadores industriales ajustables M8x1 (26300-0810008) se suministran solo con una tuerca.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Carrera S | SW | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
26300-0807506 | M8X0,75 | 6 | 2,5 | 58 | 5 | 41 | 2 | 6 | 11 | | | 116.47 € | | 26300-0810008 | M8X1 | 6,4 | 2,5 | 61,1 | 5,1 | 43,9 | 3 | 8 | 10 | | | 116.47 € | | 26300-1010008 | M10X1 | 6 | 2,4 | 65 | 6 | 41 | 3 | 8 | 13 | | | 121.49 € | | 26300-1210010 | M12X1 | 8 | 3,5 | 84 | 8 | 61 | 4 | 10 | 14 | | | 104.79 € | | 26300-1415010 | M14x1,5 | 10 | 3,5 | 88 | 8 | 59 | 6 | 10 | 17 | | | 108.23 € | | 26300-2015016 | M20X1,5 | 18 | 6 | 127 | 17 | 76 | 8 | 16 | 24 | | | 121.99 € | | 26300-2515030 | M25x1,5 | 22 | 8 | 173 | 18 | 111 | 10 | 30 | 32 | | | 208.43 € | |
Referencia | Consumo máx. de energía por carrera Nm | Consumo máx. de energía por hora Nm | Masa efectiva máx. kg | Rango de velocidad m/s | Fuerza de retorno N | Divergencia máx. de la distancia entre ejes (°) | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
26300-0807506 | 1,4 | 2202 | 15 | 0,3 - 2 | 9 | 2,5 | | | 116.47 € | | 26300-0810008 | 3,5 | 5650 | 15 | 0,3 - 2 | 5,3 | 2 | | | 116.47 € | | 26300-1010008 | 1,76 | 3528 | 10 | 0,3 - 2 | 5,88 | 2,5 | | | 121.49 € | | 26300-1210010 | 4,9 | 5880 | 30 | 0,3 - 2 | 9,8 | 2,5 | | | 104.79 € | | 26300-1415010 | 5,88 | 8820 | 35 | 0,3 - 2 | 9,8 | 2,5 | | | 108.23 € | | 26300-2015016 | - | 20580 | 200 | 0,3 - 2 | 18,1 | 2,5 | | | 121.99 € | | 26300-2515030 | 49 | 29400 | 300 | 0,3 - 2 | 33,2 | 2,5 | | | 208.43 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
Amortiguador Brida de montaje y amortiguador industrial regulable o para módulos neumáticos lineales |
|