norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Topes de goma de acero corriente o inoxidable, tipo A
26100

Topes de goma de acero o acero inoxidable de tipo A, cilíndricos...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Piezas metálicas de acero estabilidad 5.6 o acero inoxidable.
Elastómero y caucho natural, dureza media, 55° Shore A.
Versión:Acero galvanizado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Los topes de goma son elementos de construcción muy utilizados para rodamientos elásticos. Entre otras aplicaciones, se utilizan en el almacenamiento de grupos, motores, compresores, bombas y máquinas de ensayo.
Debido a la composición del material, los topes de goma destiñen por contacto y por lo tanto pueden dejar señales de roce y manchas, como p. ej. en el suelo o en las superficies de apoyo.
Los topes de goma que no destiñen por contacto de EPDM gris claro se pueden suministrar a petición.


Rango de temperatura:De -30 °C a +80 °CA petición:Otras durezas Shore.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 26100 Topes de goma de acero o acero inoxidable de tipo A, cilíndricos con rosca exterior por los dos lados 155 kB
 Indicación técnica para topes de goma 112 kB

Planos

Topes de goma de acero o acero inoxidable de tipo A, cilíndricos con rosca exterior por los dos lados

Selección/filtro de artículos

Referencia

Material
del cuerpo
de base
DGLHRigidez del muelle
N/mm
Carga
N
CADAcc.PrecioPedir
26100-00800855acero8M3682431 1.61 €
26100-01001055acero10M410103532 1.61 €
26100-01001555acero10M410155050 1.61 €
26100-01500855acero15M4108130104 1.61 €
26100-01501055acero15M41010122122 1.52 €
26100-01501555acero15M410155988 1.61 €
26100-02000855acero20M6188725580 1.70 €
26100-02001055acero20M61810300300 1.70 €
26100-02001555acero20M61815200300 1.70 €
26100-02002055acero20M61820133332 1.70 €
26100-02002555acero20M6182590270 1.70 €
26100-02501055acero25M61810800800 1.84 €
26100-02501555acero25M61815294441 1.84 €
26100-02502055acero25M61820200500 1.90 €
26100-02502555acero25M6182594282 1.90 €
26100-02503055acero25M6183070280 2.02 €
26100-03001555acero30M82315587880 2.17 €
26100-03002055acero30M82320318795 2.29 €
26100-03002555acero30M82325183549 2.29 €
26100-03003055acero30M82330150600 2.48 €
26100-03004055acero30M8234077385 2.55 €
26100-04001555acero40M8231512501875 2.44 €
26100-04002055acero40M823205651412 3.06 €
26100-04003055acero40M823303001200 3.38 €
26100-04004055acero40M82340189945 3.70 €
26100-05002055acero50M10282013003250 4.24 €
26100-05002555acero50M1028256672000 4.73 €
26100-05003055acero50M1028305002000 4.89 €
26100-05004055acero50M1028403001500 5.11 €
26100-05005055acero50M1028501931153 5.64 €
26100-06004055acero60M1028403771885 7.00 €
26100-07004555acero70M1028454102255 9.12 €
26100-07502555acero75M12372516554965 8.07 €
26100-07504055acero75M1237407173585 9.38 €
26100-07505055acero75M1237504702820 10.53 €
26100-07505555acero75M1237554052835 11.13 €
26100-015015551acero inoxidable15M412155988 2.37 €
26100-020015551acero inoxidable20M61815200300 3.16 €
26100-025020551acero inoxidable25M61820200500 3.20 €
26100-030020551acero inoxidable30M82320318795 3.63 €
26100-030025551acero inoxidable30M82325183549 3.70 €
26100-040030551acero inoxidable40M823303001200 6.42 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83