norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Piezas metálicas de acero, estabilidad 5.6.
Elastómero y caucho natural, dureza media, 55° Shore A.
Versión:Acero galvanizado.Indicación:Los topes de goma son elementos de construcción muy utilizados para rodamientos elásticos. Entre otras aplicaciones, se utilizan en el almacenamiento de grupos, motores, compresores, bombas y máquinas de ensayo.
Debido a la composición del material, los topes de goma destiñen por contacto y por lo tanto pueden dejar señales de roce y manchas, como p. ej. en el suelo o en las superficies de apoyo.
Los topes de goma que no destiñen por contacto de EPDM gris claro se pueden suministrar a petición.


Rango de temperatura:De -30 °C a +80 °CA petición:Otras durezas Shore.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 26103 Topes de goma de tipo E, cilíndricos con rosca interior 196 kB
 Indicación técnica para topes de goma 112 kB

Planos

Topes de goma de tipo E, cilíndricos con rosca interior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

HGTRigidez del muelle
N/mm
Carga
N
CADAcc.PrecioPedir
26103-0080085588M338844 1.16 €
26103-015012551512M44165182 1.22 €
26103-015015551515M44100130 1.22 €
26103-015020551520M4475113 1.36 €
26103-020015552015M66145246 1.44 €
26103-020020552020M6694216 1.52 €
26103-020025552025M6665169 1.61 €
26103-025015552515M66270540 1.56 €
26103-025025552525M66105315 1.61 €
26103-025030552530M6685281 1.73 €
26103-025040552540M6675300 1.96 €
26103-030015553015M88545491 1.77 €
26103-030025553025M88160416 1.89 €
26103-030030553030M88125425 1.92 €
26103-030040553040M8885315 2.36 €
26103-040020554020M88550660 3.00 €
26103-040025554025M885001000 3.13 €
26103-040030554030M88300870 3.20 €
26103-040040554040M882601040 3.34 €
26103-050020555020M1010860860 3.16 €
26103-050025555025M10107001400 3.20 €
26103-050030555030M10104501575 3.34 €
26103-050040555040M10103501400 3.68 €
26103-050050555050M1010170850 4.19 €
26103-060030556030M10107001400 6.04 €
26103-060040556040M10104001600 6.35 €
26103-060050556050M10102401200 6.65 €
26103-070042557042M10105202600 7.46 €
26103-070045557045M10106803060 7.60 €
26103-075025557525M121212111816 7.34 €
26103-075030557530M121210902289 7.81 €
26103-075040557540M12125002000 8.56 €
26103-075050557550M12125502750 8.76 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83