norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Topes de goma de acero inoxidable de tipo C, cilíndricos con rosca interior por los dos lados, gris
26104-01

Topes de goma de acero inoxidable de tipo C, cilíndricos con...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Piezas metálicas de acero inoxidable 1.4401.
Elastómero y caucho natural, dureza media 55° Shore A, gris.

Versión:Acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Los topes de goma son elementos de construcción de uso muy extendido para rodamientos elásticos. Entre otras aplicaciones, se utilizan en el almacenamiento de grupos, motores, compresores, bombas y máquinas de ensayo.

Rango de temperatura:De -30 °C a +80 °CA petición:

Piezas metálicas de acero inoxidable 1.4301.

Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 26104-01 Topes de goma de acero inoxidable de tipo C, cilíndricos con rosca interior por los dos lados, gris 201 kB
 Indicación técnica para topes de goma 112 kB

Planos

Topes de goma de acero inoxidable de tipo C, cilíndricos con rosca interior por los dos lados, gris

Selección/filtro de artículos

Referencia

Material
del cuerpo
de base
Color
del componente
DHGTRigidez del muelle
N/mm
Carga
N
CADAcc.PrecioPedir
26104-01-01001055acero inoxidablegris1010M4410050 4.15 €
26104-01-01001555acero inoxidablegris1015M445050 4.30 €
26104-01-01501555acero inoxidablegris1515M44100100 4.50 €
26104-01-02002055acero inoxidablegris2020M65230276 5.87 €
26104-01-02002555acero inoxidablegris2025M65120180 6.23 €
26104-01-02502055acero inoxidablegris2520M65230276 6.05 €
26104-01-02502555acero inoxidablegris2525M65110165 6.39 €
26104-01-02503055acero inoxidablegris2530M6580160 6.72 €
26104-01-03002055acero inoxidablegris3020M87425637 8.65 €
26104-01-03003055acero inoxidablegris3030M87175350 10.18 €
26104-01-03004055acero inoxidablegris3040M87133400 11.57 €
26104-01-04003055acero inoxidablegris4030M875301060 12.26 €
26104-01-04004055acero inoxidablegris4040M87222666 13.46 €
26104-01-05003055acero inoxidablegris5030M1086801360 18.30 €
26104-01-05004055acero inoxidablegris5040M1083331000 21.60 €
26104-01-05005055acero inoxidablegris5050M108190665 24.52 €
26104-01-07504055acero inoxidablegris7540M12107502250 41.96 €
26104-01-07505055acero inoxidablegris7550M12106362225 47.16 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83