norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Topes de goma de corriente o inoxidable, tipo C
26104

Topes de goma de acero o acero inoxidable de tipo C, cilíndricos...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Piezas metálicas de acero estabilidad 5.6 o acero inoxidable.
Elastómero y caucho natural, dureza media, 55° Shore A.
Versión:Acero galvanizado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Los topes de goma son elementos de construcción muy utilizados para rodamientos elásticos. Entre otras aplicaciones, se utilizan en el almacenamiento de grupos, motores, compresores, bombas y máquinas de ensayo.
Debido a la composición del material, los topes de goma destiñen por contacto y por lo tanto pueden dejar señales de roce y manchas, como p. ej. en el suelo o en las superficies de apoyo.
Los topes de goma que no destiñen por contacto de EPDM gris claro se pueden suministrar a petición.


Rango de temperatura:De -30 °C a +80 °CA petición:Otras durezas Shore.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 26104 Topes de goma de acero o acero inoxidable de tipo C, cilíndricos con rosca interior por los dos lados 175 kB
 Indicación técnica para topes de goma 112 kB

Planos

Topes de goma de acero o acero inoxidable de tipo C, cilíndricos con rosca interior por los dos lados

Selección/filtro de artículos

Referencia

Material
del cuerpo
de base
DHGTRigidez del muelle
N/mm
Carga
N
CADAcc.PrecioPedir
26104-01001055acero1010M4410050 1.21 €
26104-01001555acero1015M445050 1.38 €
26104-01501555acero1515M44100100 1.31 €
26104-02002055acero2020M66230276 1.87 €
26104-02002555acero2025M66120180 1.56 €
26104-02502055acero2520M66230276 1.85 €
26104-02502555acero2525M66110165 2.02 €
26104-02503055acero2530M6680160 1.97 €
26104-03002055acero3020M88425637 2.29 €
26104-03003055acero3030M88175350 2.73 €
26104-03004055acero3040M88133400 3.07 €
26104-04003055acero4030M885301060 3.50 €
26104-04004055acero4040M88222666 3.94 €
26104-05003055acero5030M10106801360 4.86 €
26104-05004055acero5040M10103331000 5.19 €
26104-05005055acero5050M1010190665 5.89 €
26104-07504055acero7540M12127502250 9.33 €
26104-07505055acero7550M12126362225 10.47 €
26104-010010551acero inoxidable1010M4410050 2.37 €
26104-015015551acero inoxidable1515M44100100 2.53 €
26104-020020551acero inoxidable2020M66230276 3.30 €
26104-025025551acero inoxidable2525M66110165 3.47 €
26104-030020551acero inoxidable3020M88425637 3.63 €
26104-030030551acero inoxidable3030M88175350 3.91 €
26104-040030551acero inoxidable4030M885301060 6.42 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83