norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Topes de goma de acero corriente o inoxidable, tipo D
26106

Topes de goma de acero o acero inoxidable de tipo D, cilíndricos...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Piezas metálicas de acero estabilidad 5.6 o acero inoxidable.
Elastómero y caucho natural, dureza media, 55° Shore A.
Versión:Acero galvanizado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Los topes de goma se utilizan, por ejemplo, en el almacenamiento de grupos y como tope para limitar el recorrido del muelle en masas con movimiento.
Debido a la composición del material, los topes de goma destiñen por contacto y por lo tanto pueden dejar señales de roce y manchas, como p. ej. en el suelo o en las superficies de apoyo.
Los topes de goma que no destiñen por contacto de EPDM gris claro se pueden suministrar a petición.
Rango de temperatura:De -30 °C a +80 °CA petición:Otras durezas Shore.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 26106 Topes de goma de acero o acero inoxidable de tipo D, cilíndricos con rosca exterior 192 kB
 Indicación técnica para topes de goma 112 kB

Planos

Topes de goma de acero o acero inoxidable de tipo D, cilíndricos con rosca exterior

Selección/filtro de artículos

Referencia

Material
del cuerpo
de base
DHGLRigidez del muelle
N/mm
Carga
N
CADAcc.PrecioPedir
26106-00800855acero88M364040 1.12 €
26106-01001055acero1010M4103535 1.12 €
26106-01001555acero1015M4102640 1.16 €
26106-01500655acero156M41017588 1.12 €
26106-01500855acero158M410187187 1.16 €
26106-01501055acero1510M410100100 1.25 €
26106-01501555acero1515M41050100 1.31 €
26106-02000555acero205M61813595 1.31 €
26106-02000855acero208M618250250 1.39 €
26106-02001055acero2010M618240240 1.47 €
26106-02001555acero2015M618110220 1.61 €
26106-02002055acero2020M61875225 1.64 €
26106-02002555acero2025M61865227,5 1.70 €
26106-02500855acero258M618850850 1.47 €
26106-02501055acero2510M618400400 1.47 €
26106-02501555acero2515M618210420 1.61 €
26106-02502055acero2520M618140420 1.73 €
26106-02502555acero2525M618100350 1.89 €
26106-02503055acero2530M61879316 2.00 €
26106-03001555acero3015M823270540 2.20 €
26106-03002055acero3020M823238714 2.10 €
26106-03002555acero3025M823153535,5 2.14 €
26106-03003055acero3030M823127508 2.79 €
26106-03004055acero3040M82388528 2.77 €
26106-04001555acero4015M8237101420 3.05 €
26106-04002055acero4020M8233651095 2.71 €
26106-04003055acero4030M823205820 3.46 €
26106-04004055acero4040M823143858 3.68 €
26106-05002055acero5020M10286461938 3.35 €
26106-05003055acero5030M10283541416 3.69 €
26106-05004055acero5040M10282301380 3.85 €
26106-05005055acero5050M10281601280 4.47 €
26106-06004055acero6040M10283171902 5.99 €
26106-07002555acero7025M10289803430 6.69 €
26106-07004555acero7045M10284383066 6.96 €
26106-07502555acero7525M123713184613 6.81 €
26106-07504055acero7540M12376433858 7.42 €
26106-07505055acero7550M12374723776 8.54 €
26106-07505555acero7555M12373103100 9.11 €
26106-008008551acero inoxidable88M384040 2.10 €
26106-010010551acero inoxidable1010M4103535 2.19 €
26106-015015551acero inoxidable1515M41050100 2.37 €
26106-020015551acero inoxidable2015M618110220 2.79 €
26106-025020551acero inoxidable2520M618140420 3.13 €
26106-030030551acero inoxidable3030M823127508 3.70 €
26106-040030551acero inoxidable4030M823205820 6.24 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83