norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Piezas metálicas de acero estabilidad 5.6 o acero inoxidable.
Elastómero y caucho natural, dureza media, 55° Shore A.
Versión:Acero galvanizado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Los topes de goma son elementos de construcción de uso muy extendido para rodamientos elásticos. Entre otras aplicaciones, se utilizan en el almacenamiento de grupos, motores, compresores, bombas y máquinas de ensayo.

Rango de temperatura:De -30 °C a +80 °C.A petición:Otras durezas Shore.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 26102 Topes de goma de acero o acero inoxidable, tipo B 172 kB

Planos

Topes de goma de acero o acero inoxidable, tipo B

Selección/filtro de artículos

Referencia

Material
del cuerpo de base
DHGLTRigidez del muelle
N/mm
Carga
N
CADAcc.PrecioPedir
26102-00800855Acero88M3633517 1,29 €
26102-01001055Acero1010M41047575 1,29 €
26102-01001555Acero1015M41045060 1,43 €
26102-01500855Acero1510M4104130130 1,39 €
26102-01501555Acero1515M4104100120 1,43 €
26102-02001555Acero2015M6186325390 1,50 €
26102-02002055Acero2020M6186130260 1,50 €
26102-02002555Acero2025M618695210 1,74 €
26102-02501555Acero2515M6186333399 1,75 €
26102-02502055Acero2520M6186195410 1,86 €
26102-02502555Acero2525M6186117257 1,86 €
26102-02503055Acero2530M6186100300 2,05 €
26102-03001555Acero3015M8238590708 2,09 €
26102-03002055Acero3020M8238280560 2,23 €
26102-03002555Acero3025M8238180396 2,21 €
26102-03003055Acero3030M8238168504 2,44 €
26102-03004055Acero3040M823888308 2,50 €
26102-04002055Acero4020M8238700840 3,08 €
26102-04003055Acero4030M8238273820 3,07 €
26102-04004055Acero4040M8238189660 3,61 €
26102-05002055Acero5020M10281014712500 3,94 €
26102-05002555Acero5025M1028106301386 3,98 €
26102-05003055Acero5030M1028105451635 3,98 €
26102-05004055Acero5040M1028103101116 3,99 €
26102-05005055Acero5050M102810180900 4,54 €
26102-06004055Acero6040M1028105001750 5,92 €
26102-07004555Acero7045M1028106002400 7,62 €
26102-07502555Acero7525M12371224403660 6,37 €
26102-07504055Acero7540M1237127002450 7,80 €
26102-07505055Acero7550M1237125202600 8,72 €
26102-07505555Acero7555M1237123962178 9,18 €
26102-008008551Acero inoxidable88M3833517 2,20 €
26102-010010551Acero inoxidable1010M41247575 2,20 €
26102-015010551Acero inoxidable1510M4124-- 2,27 €
26102-020020551Acero inoxidable2020M6186130260 3,01 €
26102-025020551Acero inoxidable2520M6186195410 2,78 €
26102-030020551Acero inoxidable3020M8238280560 3,15 €
26102-040020551Acero inoxidable4020M8238700840 5,28 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40