|
|
27650_CArticulaciones angulares DIN 71802, forma C |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Cincado y pasivado.Indicación:La rosca a la izquierda se refiere a la medida D2.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Versión | Material del cuerpo de base | D1 | D2 | D3 | D4 | A | L2 | L3 | E | SW | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
27650-0805 | C | rosca cuadrada | acero | 8 | M5 | 8 | M5 | 22 | 10,2 | 9 | 10,2 | 7 | | | 1.56 € | | 27650-1006 | C | rosca cuadrada | acero | 10 | M6 | 10 | M6 | 25 | 12,5 | 11 | 11,5 | 8 | | | 1.84 € | | 27650-1308 | C | rosca cuadrada | acero | 13 | M8 | 13 | M8 | 30 | 16,5 | 13 | 14 | 11 | | | 2.50 € | | 27650-1610 | C | rosca cuadrada | acero | 16 | M10 | 16 | M10 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 3.73 € | | 27650-1612 | C | rosca cuadrada | acero | 16 | M12 | 16 | M12 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 4.28 € | | 27650-1914 | C | rosca cuadrada | acero | 19 | M14x1,5 | 22 | M14x1,5 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 | | | 8.31 € | | 27650-1916 | C | rosca cuadrada | acero | 19 | M16 | 22 | M16 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 | | | 10.95 € | | 27650-080501 | C | rosca a la izquierda | acero | 8 | M5 | 8 | M5 | 22 | 10,2 | 9 | 10,2 | 7 | | | 1.96 € | | 27650-100601 | C | rosca a la izquierda | acero | 10 | M6 | 10 | M6 | 25 | 12,5 | 11 | 11,5 | 8 | | | 2.13 € | | 27650-130801 | C | rosca a la izquierda | acero | 13 | M8 | 13 | M8 | 30 | 16,5 | 13 | 14 | 11 | | | 2.86 € | | 27650-161001 | C | rosca a la izquierda | acero | 16 | M10 | 16 | M10 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 4.62 € | | 27650-161201 | C | rosca a la izquierda | acero | 16 | M12 | 16 | M12 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 5.19 € | | 27650-191401 | C | rosca a la izquierda | acero | 19 | M14x1,5 | 22 | M14x1,5 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 | | | 10.07 € | | 27650-191601 | C | rosca a la izquierda | acero | 19 | M16 | 22 | M16 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 | | | 12.10 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|