|
|
27670_BArticulaciones axiales para fuerzas de tracción ajustables,... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Perno esférico cincado y cromado. Asiento de bola y tuercas cincadas.Indicación:Articulación axial adecuada para el alojamiento de fuerzas de tracción. La tuerca de apriete puede alterar el movimiento de la bola o fijarla por completo.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | D1 | D2 | A | L | L3 | E | α | F kN | M Nm | Par de apriete máx. Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
27670-21006 | B | 10 | M6 | 21 | 23,5 | 11 | 12 | 20° | 2,5 | 5,2 | 12,4 | | | 27.29 € | | 27670-21308 | B | 13 | M8 | 26 | 29,5 | 13 | 14 | 24° | 5 | 8,8 | 13,2 | | | 32.43 € | | 27670-21610 | B | 16 | M10 | 35 | 36 | 16 | 16 | 28° | 7,5 | 14,5 | 16,4 | | | 36.19 € | | 27670-21612 | B | 16 | M12 | 35 | 36 | 16 | 16 | 28° | 7,5 | 14,5 | 16,4 | | | 38.11 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|