norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable 1.4301.
Muelle tensor de acero inoxidable.
Versión:Acabado natural.Indicación:Bisagras en modelo enrollado.
Ángulo de apertura: 270°.

Momento de torsión del muelle:
M (0°): 0,12 Nm/M (90°): 0,09 Nm/M (180°): 0,06 Nm
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27901 Bisagras elásticas de acero o acero inoxidable, 75 mm 140 kB
 Indicación técnica para bisagras elásticas 168 kB

Planos

Bisagras elásticas de acero o acero inoxidable, 75 mm

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
AA1BB1D

D1SCADAcc.PrecioPedir
27901-20750Acero2011,275602,81,80,8 0,00 €
27901-120750Acero inoxidable2011,275602,81,80,8 0,00 €