|
|
27902Bisagras elásticas de acero, acero inoxidable o aluminio, 120 mm |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero, acero inoxidable 1.4301 o aluminio 5754.
Muelle tensor de acero o acero inoxidable.Versión:Acero con acabado natural o cincado. Acero inoxidable y aluminio con acabado natural. Muelle tensor de aleación de cinc y aluminio.Indicación:Bisagras en versión enrollada. Ángulo de apertura de 270º.
Momento de torsión del muelle al abrirse: M (0°): 0,85 Nm/M (90°): 0,56 Nm/M (180°): 0,28 Nm Momento de torsión del muelle al cerrarse: M (0°): 0,28 Nm/M (90°): 0,56 Nm/M (180°): 0,85 Nm
En las bisagras de aluminio, los muelles tensores son de acero con una aleación de cinc y aluminio.
Forma A: Sin taladros Forma B: Con taladros
Los valores de carga indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades. Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta. Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Bisagras elásticas de acero, acero inoxidable o aluminio, 120 mm, muelle de apertura |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Versión 1 | Material del cuerpo de base | A | A1 | B | B1 | D | D1 | S | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
27902-4012000 | A | muelle de apertura | acero | 40 | - | 120 | - | - | 4 | 1,5 | | | 17.07 € | | 27902-4012001 | B | muelle de apertura | acero | 40 | 22,7 | 120 | 60 | 4 | 4 | 1,5 | | | 20.50 € | | 27902-14012000 | A | muelle de apertura | acero inoxidable A2 | 40 | - | 120 | - | - | 4 | 1,5 | | | 23.46 € | | 27902-14012001 | B | muelle de apertura | acero inoxidable A2 | 40 | 22,7 | 120 | 60 | 4 | 4 | 1,5 | | | 26.83 € | | 27902-24012000 | A | muelle de apertura | aluminio | 40 | - | 120 | - | - | 4 | 1,5 | | | 23.38 € | | 27902-24012001 | B | muelle de apertura | aluminio | 40 | 22,7 | 120 | 60 | 4 | 4 | 1,5 | | | 26.59 € | |
|
Bisagras elásticas de acero, acero inoxidable o aluminio, 120 mm, muelle de cierre |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Versión 1 | Material del cuerpo de base | A | A1 | B | B1 | D | D1 | S | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
27902-4012010 | A | muelle de cierre | acero | 40 | - | 120 | - | - | 4 | 1,5 | | | 17.07 € | | 27902-4012011 | B | muelle de cierre | acero | 40 | 22,7 | 120 | 60 | 4 | 4 | 1,5 | | | 20.50 € | | 27902-14012010 | A | muelle de cierre | acero inoxidable A2 | 40 | - | 120 | - | - | 4 | 1,5 | | | 23.46 € | | 27902-14012011 | B | muelle de cierre | acero inoxidable A2 | 40 | 22,7 | 120 | 60 | 4 | 4 | 1,5 | | | 26.83 € | | 27902-24012010 | A | muelle de cierre | aluminio | 40 | - | 120 | - | - | 4 | 1,5 | | | 23.38 € | | 27902-24012011 | B | muelle de cierre | aluminio | 40 | 22,7 | 120 | 60 | 4 | 4 | 1,5 | | | 26.59 € | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|