|
|
27904Bisagras elásticas de acero o acero inoxidable, 240 mm |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable 1.4301.
Muelle tensor de acero inoxidable. Versión:Acero con acabado natural o cincado. Acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Bisagras en versión enrollada. Ángulo de apertura de 270º.
Momento de torsión del muelle al abrirse: M(0°) : 2,55 Nm / M(90°) : 1,68 Nm / M(180°) : 0,84 Nm
Momento de torsión del muelle al cerrarse : M(0°) : 0,84 Nm / M(90°) : 1,68 Nm / M(180°) : 2,55 Nm
Forma A: Sin taladros Forma B: Con taladros
Los valores de carga de las bisagras indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades. Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta. Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF: