|
|
27907_BBisagras elásticas - Bisagras con muelle tensor y perfil de... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Aluminio 6060 T5. Embellecedores de PA 6.6. Arandelas de POM.Versión:Anodizado negro. Anodizado sin color.Indicación:Las bisagras están equipadas con un muelle tensor integrado de acero. Esto permite la apertura y cierre automatizados de puertas y compuertas. Ángulo de apertura de 180º.
Momento de torsión del muelle: M(0°) : 0,23 Nm / M(90°) : 0,45 Nm / M(180°) : 0,7 Nm
Las bisagras de aluminio están diseñadas para más de 30.000 ciclos de maniobra.
Fijación mediante tornillos cilíndricos según DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
Los valores de carga de las bisagras indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades. Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta. Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.Rango de temperatura:De -20 °C a +80 °CAccesorios:Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior DIN 912/DIN EN ISO 4762. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Color del cuerpo de base | Superficie cuerpo de base | A | A1 | B | B1 | D | D1 | S | F1 máx. kN | F2 máx. kN | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
27907-556711 | negro | anodizado | 55 | 38 | 67 | 48 | 6,3 | 18 | 4,5 | 2,65 | 2,25 | | | 21.33 € | | 27907-55671 | incoloro | anodizado | 55 | 38 | 67 | 48 | 6,3 | 18 | 4,5 | 2,65 | 2,25 | | | 21.33 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|