norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero, ejes y elementos de unión de acero inoxidable 1.4016.
Acero inoxidable 1.4404, ejes y elementos de unión de acero inoxidable 1.4404.
Versión:Cincado.
Acabado natural.
Montaje:- Para montaje empotrado o superpuesto.
- Posibilidad de montaje a derecha o a izquierda.
- Para aplicaciones horizontales y verticales.
Indicación sobre el dibujo:
1) Montaje empotrado
2) Montaje superpuesto
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27879 Bisagras de acero o acero inoxidable interiores, ángulo de apertura 90° 655 kB

Planos

Bisagras de acero o acero inoxidable interiores, ángulo de apertura 90°

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
A

A1A2BB1B2B3CDSCADAcc.PrecioPedir
27879-442932Acero443420291369,5323,52 0,00 €
27879-1442932Acero inoxidable443420291369,5323,52 0,00 €