norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Discos de fundición inyectada de cinc o de acero inoxidable 1.4305.

Versión:Discos de fundición inyectada de cinc con recubrimiento de polvo negro. Discos de acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Los pies regulables están formados por un disco y un husillo roscado. Cada disco se puede combinar con cualquier husillo.
Husillos roscados adecuados, ver 27828.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27817_A Discos para pies regulables de fundición inyectada de cinc o acero inoxidable, forma A 114 kB
 Estructura modular de un pie regulable 583 kB

Planos

Discos para pies regulables de fundición inyectada de cinc o acero inoxidable, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
DHCapacidad
de carga
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
27817-10401Acinc401820  6.58 €
27817-10451Acinc451825  7.30 €
27817-10501Acinc501825  7.66 €
27817-10601Acinc601835  11.12 €
27817-10801Acinc801835  13.20 €
27817-11001Acinc1001835  17.04 €
27817-11201Acinc1201835  22.15 €
27817-10602Aacero inoxidable601845  24.67 €
27817-10802Aacero inoxidable801845  34.36 €
27817-11002Aacero inoxidable1001845  52.76 €