norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Discos de fundición inyectada de cinc.
Placa antideslizante de elastómero termoplástico.
Versión:Discos con recubrimiento de polvo negro.Indicación:Los pies regulables están formados por un disco y un husillo roscado. Cada disco se puede combinar con cualquier husillo.
La placa antideslizante absorbe vibraciones e impide la caída del pie regulable.
Husillos roscados adecuados, ver 27828.
Indicación sobre el dibujo:
Forma C con perforaciones atornilladas sin placa antideslizante
Forma D con perforaciones atornilladas con placa antideslizante
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27818 Discos con brazo para pies regulables de fundición inyectada de cinc 179 kB
 Estructura modular de un pie regulable 583 kB

Planos (vista completa)

Discos con brazo para pies regulables de fundición inyectada de cinc

Discos con brazo para pies regulables de fundición inyectada de cinc, forma C

Más información

Planos

Discos con brazo para pies regulables de fundición inyectada de cinc, forma C

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaHCapacidad
de carga
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
27818-30801C1835  14.18 €

Discos con brazo para pies regulables de fundición inyectada de cinc, forma D

Más información

Planos

Discos con brazo para pies regulables de fundición inyectada de cinc, forma D

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaHCapacidad
de carga
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
27818-40801D2035  16.84 €