norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable 1.4305.Versión:Acero cromado en azul.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Los pies regulables están formados por un husillo roscado y un disco. Cada husillo roscado se puede combinar con cualquier disco.
La altura total del pie regulable se calcula a partir de la longitud del husillo roscado + 30 mm.
(Altura total del pie regulable = L + 30 mm)
Accesorios:Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27828 Husillos roscados para pies regulables de acero o acero inoxidable 181 kB
 Estructura modular de un pie regulable 583 kB

Planos

Husillos roscados para pies regulables de acero o acero inoxidable

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia

Material
del cuerpo
de base
D1LSWCapacidad
de carga
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
27828-120661aceroM1266227,7 4.66 €
27828-121001aceroM12100227,7 4.86 €
27828-121251aceroM12125227,7 5.23 €
27828-121501aceroM12150227,7 5.34 €
27828-160661aceroM16662214,5 5.83 €
27828-161001aceroM161002214,5 5.90 €
27828-161251aceroM161252214,5 6.59 €
27828-161501aceroM161502214,5 7.11 €
27828-162001aceroM162002214,5 8.17 €
27828-201001aceroM201002224,3 7.00 €
27828-201251aceroM201252224,3 7.00 €
27828-201501aceroM201502224,3 7.58 €
27828-202001aceroM202002224,3 8.94 €
27828-120662acero inoxidableM1266227,7 8.17 €
27828-121002acero inoxidableM12100227,7 8.83 €
27828-121252acero inoxidableM12125227,7 9.71 €
27828-121502acero inoxidableM12150227,7 10.02 €
27828-160662acero inoxidableM16662214,5 10.20 €
27828-161002acero inoxidableM161002214,5 11.48 €
27828-161252acero inoxidableM161252214,5 12.91 €
27828-161502acero inoxidableM161502214,5 13.41 €
27828-162002acero inoxidableM162002214,5 15.95 €
27828-201002acero inoxidableM201002224,3 13.23 €
27828-201252acero inoxidableM201252224,3 14.77 €
27828-201502acero inoxidableM201502224,3 15.95 €
27828-202002acero inoxidableM202002224,3 18.55 €