|
|
27627Vástagos articulados igubal® con rodamiento deslizante y rosca... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Carcasa de igumid® G,
casquete esférico del rodamiento de iglidur® W300. Versión:Negro.Indicación:El vástago articulado tiene una resistencia a la fatiga muy alta en caso de cargas cambiantes, y es resistente a la suciedad, al polvo y a las pelusas, así como resistente a sustancias químicas y a la corrosión. Es adecuado para movimientos giratorios, oscilantes y lineales. Las medidas de acoplamiento corresponden a la serie de medidas K según DIN ISO 12240.Tolerancias:La perforación del anillo interior tiene una tolerancia E10. El árbol correspondiente debe tener una tolerancia entre h6 y h9.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia rosca cuadrada | Referencia rosca a la izquierda | D | D1 | A | B | H | H1 | K | L | α | Carga de tracción estática máx. N a corto plazo | Carga de tracción estática máx. N a largo plazo | Carga transversal máx. N a corto plazo | Carga transversal máx. N a largo plazo | Filtro |
---|
27627-105 | 27627-1051 | 5 | M5 | 33 | 18 | 8 | 6 | 11,1 | 19 | 15° | 800 | 400 | 80 | 40 | | 27627-106 | 27627-1061 | 6 | M6 | 36 | 20 | 9 | 7 | 12,7 | 21 | 14,5° | 1000 | 500 | 100 | 50 | | 27627-108 | 27627-1081 | 8 | M8 | 42 | 24 | 12 | 9 | 15,8 | 25 | 12,5° | 1700 | 850 | 200 | 100 | | 27627-110 | 27627-1101 | 10 | M10 | 48 | 30 | 14 | 10,5 | 19 | 28 | 12,5° | 2500 | 1250 | 300 | 150 | | 27627-110125 | 27627-1101251 | 10 | M10x1,25 | 48 | 30 | 14 | 10,5 | 19 | 28 | 12,5° | 2500 | 1250 | 300 | 150 | | 27627-112 | 27627-1121 | 12 | M12 | 54 | 34 | 16 | 12 | 22,2 | 32 | 12,5° | 2700 | 1350 | 400 | 200 | | 27627-112125 | 27627-1121251 | 12 | M12x1,25 | 54 | 34 | 16 | 12 | 22,2 | 32 | 12,5° | 2700 | 1350 | 400 | 200 | | 27627-114 | 27627-1141 | 14 | M14 | 61 | 38 | 19 | 13,5 | 25,25 | 36 | 12,5° | 3400 | 1700 | 700 | 350 | | 27627-116 | 27627-1161 | 16 | M16 | 66 | 42 | 21 | 15 | 28,3 | 37 | 11,5° | 3900 | 1950 | 800 | 400 | | 27627-116150 | 27627-1161501 | 16 | M16x1,5 | 66 | 42 | 21 | 15 | 28,3 | 37 | 11,5° | 3900 | 1950 | 800 | 400 | | 27627-118150 | 27627-1181501 | 18 | M18x1,5 | 72 | 46 | 23 | 16,5 | 31,35 | 41 | 11,5° | 4200 | 2100 | 1000 | 500 | | 27627-120 | 27627-1201 | 20 | M20 | 78 | 50 | 25 | 18 | 34,9 | 45 | 11,5° | 6000 | 3000 | 1300 | 650 | | 27627-120150 | 27627-1201501 | 20 | M20x1,5 | 78 | 50 | 25 | 18 | 34,9 | 45 | 11,5° | 6000 | 3000 | 1300 | 650 | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|