norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de aluminio, anclaje adhesivo de acero.Indicación:Adecuado para una carga de regulación de hasta 7 toneladas. Las cuñas de nivelación se pueden utilizar para la fijación de máquinas o equipos periféricos. Las cuñas de nivelación se fijan al suelo con un anclaje adhesivo.Volumen de suministroEl anclaje adhesivo M16X320 está incluido en el volumen de suministro ya montado.
Arandela distanciadora (27710-30-10604) incluida en el volumen de suministro.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27710-20 Cuñas de nivelación de aluminio con anclaje adhesivo 172 kB

Planos

Cuñas de nivelación de aluminio 
con anclaje adhesivo

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAjuste de precisión
(mm)
Carga de regulación
(kN)
Par de torsión en el
tornillo de ajuste
(Nm)
Ajuste de la altura
por revolución
(mm)
CADAcc.PrecioPedir
27710-20-145095061770350,275 0,00 €