|
|
28004_AMirillas de nivel de aceite, forma A, sin reflector |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial, versión:Carcasa de termoplástico y poliamida, transparente, alta estabilidad mecánica, resistente al envejecimiento, resistente a la temperatura hasta 100 °C en caso de aceite, y hasta 70 °C en caso de agua, resistente a disolventes, pero no al alcohol. Junta plana sin asbesto.A petición:Junta de goma (NBR).Indicación sobre el dibujo:1) Junta plana 2) Marca de control 3) Reflector Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | D | D1 | D2 | L | L1 | SW | Par de apriete máx. Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
28004-120014 | A | 20,5 | G1/4 | 12 | 8 | 8,5 | 17 | 5 | | | 0.83 € | | 28004-122038 | A | 22 | G3/8 | 12 | 6,5 | 12 | 18 | 7 | | | 0.93 € | | 28004-128012 | A | 28 | G1/2 | 16 | 8 | 12 | 24 | 15 | | | 1.02 € | | 28004-135034 | A | 36 | G3/4 | 21 | 8,5 | 13,5 | 30 | 20 | | | 1.37 € | | 28004-143100 | A | 42 | G1 | 30 | 9 | 16 | 36 | 25 | | | 1.90 € | | 28004-151114 | A | 51 | G1 1/4 | 32 | 10 | 17 | 42 | - | | | 3.88 € | | 28004-158112 | A | 58 | G1 1/2 | 39 | 10 | 21 | 50 | - | | | 4.76 € | | 28004-174200 | A | 74 | G2 | 48 | 12 | 20 | 64 | - | | | 6.65 € | | 28004-1201415 | A | 20 | M14X1,5 | 12 | 7,5 | 8 | 17 | 5 | | | 0.83 € | | 28004-1221615 | A | 22 | M16X1,5 | 12 | 6,5 | 12,5 | 18 | 7 | | | 0.93 € | | 28004-1251815 | A | 25,5 | M18X1,5 | 14 | 6 | 12,5 | 21 | 10 | | | 0.93 € | | 28004-1282015 | A | 28 | M20X1,5 | 16 | 7,5 | 12 | 24 | 15 | | | 1.02 € | | 28004-1282215 | A | 28 | M22X1,5 | 16 | 7,5 | 12,5 | 24 | 15 | | | 1.05 € | | 28004-1362615 | A | 36 | M26X1,5 | 21 | 8,5 | 13,5 | 30 | 20 | | | 1.77 € | | 28004-1362715 | A | 36 | M27X1,5 | 21 | 8,5 | 13,5 | 30 | 20 | | | 1.85 € | | 28004-1514015 | A | 51 | M40X1,5 | 32 | 10 | 17 | 42 | - | | | 4.01 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|