norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable 1.4571.Versión:Acero galvanizado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Los tapones con hexágono interior y rosca cónica son adecuados para tapar perforaciones con rosca interior cilíndrica.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 28013 Tapones con hexágono interior con rosca cónica DIN 906 191 kB

Planos

Tapones con hexágono interior con rosca cónica DIN 906

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
acero
Referencia
acero inoxidable
D1

LSWFiltro
28013-10081028013-200810M8x184
28013-10101028013-201010M10X185
28013-10121528013-201215M12X1,5106
28013-10141528013-201415M14X1,5107
28013-10161528013-201615M16X1,5108
28013-10101528013-201815M18X1,5108
28013-10201528013-202015M20X1,51010
28013-10221528013-202215M22X1,51010
28013-10241528013-202415M24X1,51212
28013-102615-M26X1,51212
28013-103015-M30X1,51217
28013-103615-M36X1,51519
28013-104215-M42X1,51822
28013-104815-M48X1,52024
28013-1001828013-2001815R1/885
28013-1001428013-2001415R1/4107
28013-1003828013-2003815R3/8108
28013-1001228013-2001215R1/21010
28013-1003428013-2003415R3/41212
28013-1010028013-2010015R11217
28013-10114-R1 1/41822
28013-10112-R1 1/22024