|
|
29180_APPlaca de conexión VESA 75/100 |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Aluminio.Versión:Acabado natural.Indicación:Placa de conexión según estándar VESA 75/100 (patrón de orificios de fijación de tamaño de 75 x 75 mm o 100 x 100 mm).Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Imagen | Versión | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
29180-75100 | | placa de conexión vesa | | | 14.97 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|